Hersteller-Teilenummer: HTDN8
Marke: MISUMI
Preis: 0.61 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HTDN8
Teilenummer |
HTDN6 |
Teilenummer | B | T | D | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | M | 1~499 Stk. | 500~999 | 1000~1500 | |||
HTDN (Edel-stahl) | 4 | 7 | 4.2 | 10 | |||
5 | 8 | 5.5 | 12 | ||||
6 | 10 | 6.0 | 13 | ||||
8 | 12 | 7.5 | 17 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HTDN8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Montagemethode | Flanschmuttern | Profilserie | Serie 8 / Serie 8-45 | [M] Gewindedurchmesser(mm) | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl | Schraubensicherungslack | ohne | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Bundmuttern mit Rippen / Serie 8, HTDN6, die Teilenummer ist HTDN8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTDN8.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wie wähle ich die richtige Größe für Nutensteine aus?
Die Größenangabe bei Nutensteinen erfolgt in Form von Serien, um eine standardisierte und vereinfachte Auswahl von sowie Kompatibilität mit Aluminiumprofilen zu gewährleisten. Jede Serie von Nutensteinen ist speziell auf die Dimensionen, die Nutbreite und die geometrischen Eigenschaften einer entsprechenden Serie von Aluprofilen abgestimmt. Achten Sie auf die Serien-Nummer des Profils und wählen Sie entsprechende Nutensteine aus.
Wie montiere ich Nutensteine nachträglich in eine Konstruktion?
Verwenden Sie Nutensteine, die für die Nachmontage konzipiert sind, wie zum Beispiel solche, die durch Drehen oder gekipptes Einlegen ohne Demontage der Konstruktion eingeführt werden können.
Warum sagt man T-Nutenstein oder T-Nutenschraube?
Nutensteine und Nutenschrauben werden auch T-Nutenstein oder T-Nutenschraube genannt, weil sie speziell dafür entworfen sind, in die T-förmigen Nuten von Aluminiumprofilen oder anderen Materialien mit ähnlichen Nutprofilen zu passen. Die Bezeichnung "T" leitet sich von der Form der Nut ab, die im Querschnitt einem "T" ähnelt.
Was ist der Unterschied zwischen einer Nutenschraube und einem Nutenstein?
Eine Nutenschraube und ein Nutenstein sind beides Befestigungselemente für den Aufbau von Konstruktionen mit Aluminiumprofilen. Der wesentliche Unterschied liegt in der Montage und der Art der Verbindung: Bei Nutenschrauben wird der Kopf direkt in die Nut des Profils eingesetzt, und anschließend ein Bauteil mit passende Flanschmutter oder Bundmutter am Außengewinde befestigt. Nutensteine hingegen bieten durch ihr Innengewinde einen festen Ankerpunkt für Schrauben und ermöglichen eine vielseitige, punktgenaue Montage von Bauteilen entlang der gesamten Profilnut.