Serie 8 / Endkappen aus Edelstahl

Serie 8 / Endkappen aus Edelstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Serie 8 / Endkappen aus Edelstahl
  • Serie 8 / Endkappen aus Edelstahl

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Serie 8/Endkappen aus Edelstahl:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HFCD8-4040
TeilenummerPassende SchraubeVerfügbares ProfilStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~50
HFCD84040SHFBS12-20
(nicht inbegriffen)
GFS8-4040
4080GFS8-4080

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFCD8-4040
HFCD8-4080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCapform Profilgröße Profilgröße

10.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Quadratisch40404040

12.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rechteckig40804080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Ausführung mit Fixierschraube Profilserie 8 Series Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Ausführung Plates for High Rigidity Type Profilserie GFS Profilnr. 8

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support