Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
PAPDK | EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Pulverbeschichtung |
PAPDJ |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | W | - | V | - | Beschichtungsfarbe |
PAPDK | - | 800 | - | 700 | - | 700 | - | 600 | - | UN95 |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | F | - | G | - | W | - | V | - | Schraube, Nenn-Ø | - | Beschichtungsfarbe |
PAPDJ6H | - | 800 | - | 600 | - | F380 | - | G500 | - | W500 | - | V400 | - | N6 | - | U2280D |
Teile-nummer | 1mm-Schritte | 1mm-Schritte | Auswahl | ||
Ausführung | A | B | W | V | Beschichtungsfarbe |
PAPDK (Standard-ausführung) PAPDJ (Ausführung mit breiter Öffnung) | 200~1200 | 200~1000 | 100~950 | 100~950 | U2570B U2280D U2290D U2580B U2785B U2290B UN95 UN10 |
Teile-nummer | 1mm-Schritte | 1mm-Schritte | 1mm-Schritte | Nenn-Ø | Auswahl | ||||
Ausführung | Nenngröße | A | B | F | G | W | V | N | Beschichtungsfarbe |
PAPDK (Standard-ausführung) PAPDJ (Ausführung mit breiter Öffnung) | 4H 6H 8H | 200~1200 | 200~1000 | 9~1186 (Ausführung 4H) 9~593 (Ausführung 6H) 57~593 (Ausführung 8H) | 9~986 (Ausführung 4H) 114~986 (Ausführung 6H) 57~493 (Ausführung 8H) | 100~950 | 100~950 | 3 4 5 6 8 | U2570B U2280D U2290D U2580B U2785B U2290B UN95 UN10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PAPDJ4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDJ4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-UN[10,95] |
PAPDJ6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[110-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDJ6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[110-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-UN[10,95] |
PAPDJ8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-593/1]-G[57-493/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDJ8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-593/1]-G[57-493/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-UN[10,95] |
PAPDJ-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDJ-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-UN[10,95] |
PAPDK4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDK4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-UN[10,95] |
PAPDK6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[113-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDK6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[113-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-UN[10,95] |
PAPDK8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-593/1]-G[57-493/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDK8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-593/1]-G[57-493/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-UN[10,95] |
PAPDK-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDK-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-UN[10,95] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Außenmaß A (mm) | Außenmaß B (mm) | F (mm) | G (mm) | Lackfarbe - etwa Munsell [UN] | Lackfarbe - etwa Munsell [U] | N | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Wide Opening Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Wide Opening Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 95 | - | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Wide Opening Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 593 | 110 ~ 986 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Wide Opening Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 593 | 110 ~ 986 | 10 ~ 95 | - | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Wide Opening Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 57 ~ 593 | 57 ~ 493 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Wide Opening Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 57 ~ 593 | 57 ~ 493 | 10 ~ 95 | - | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Wide Opening Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Wide Opening Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | 10 ~ 95 | - | - | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 95 | - | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 593 | 113 ~ 986 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 593 | 113 ~ 986 | 10 ~ 95 | - | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 57 ~ 593 | 57 ~ 493 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 57 ~ 593 | 57 ~ 493 | 10 ~ 95 | - | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | 10 ~ 95 | - | - | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Außenmaß A(mm)
Außenmaß B(mm)
F(mm)
G(mm)
Lackfarbe - etwa Munsell [UN]
Lackfarbe - etwa Munsell [U]
N
V(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften