• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Miniatur-Kugelkäfigführungen / Beidseitig mit Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Miniatur-Kugelkäfigführungen/Beidseitig mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige
(Ausführung) Werkstoff Härte
(Ausführung)BuchseWellenWellen/BuchsenKugelhalterungKugelnWellen/BuchsenKugeln
Innengewinde beidseitig
StandardGerade
(Ausführung)
BGYEN 1.3505 ÄquivalentEN CW614N Äquiv.EN 1.3505 Äquivalent58HRC~58HRC~
SSBGYWerkstoff: EN 1.4125 Äquiv.Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.56HRC~56HRC~
Bund
(Ausführung)
BGHYEN 1.3505 ÄquivalentEN 1.3505 Äquivalent58HRC~58HRC~
SSBGHYWerkstoff: EN 1.4125 Äquiv.Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.56HRC~56HRC~
KompaktGeradeBYYEN 1.3505 ÄquivalentEN CW614N Äquiv.EN 1.3505 Äquivalent58HRC~58HRC~
mit BundBYHY
Kompakt: Die Nenntragzahlen sind niedriger als bei der Standardausführung für Wellen-Ø von D8 oder kleiner. >> Siehe unten stehende Tragzahlliste.
Genauigkeit >> S.367

Spezifikationen

Teilenummer-L-Y-F
BGY5-70-20-15
■Standard
TeilenummerLYFD1THdM (Regelgewinde)B
(Ausführung)DToleranz für Wellen-ØInnengewinde beidseitigAuswahlAuswahl
 Toleranz des Außen-Ø
Auswahl
Innengewinde beidseitig50
- 0.005
405060708090 102030101520  100
- 0.006
3127M31.0
Maß L wählbar60
- 0.005
 203040 152030 110
 -0.011
4138M31.0
BGY
BGHY
SSBGY
SSBGHY
80
- 0.005
405060708090100  120
 -0.011
41410M41.0
100
- 0.005
304050  203040160
 -0.011
41812M51.0
120
- 0.005
  180
 -0.011
42014M61.0
Bei der Konstruktion sollte vermieden werden, dass der Kugelkäfig aus der Buchse fällt.
Den Hub mit „(Y-F)x2“ berechnen. Der Hub der Buchse oder Welle ist doppelt so groß wie der Arbeitsweg des Kugelkäfigs (Y-F).
■Kompakt
TeilenummerLYFD1THdM (Regelgewinde)B
(Ausführung)D Toleranz für Wellen-ØInnengewinde beidseitigAuswahlAuswahl
 Toleranz des Außen-Ø
Auswahl
Innengewinde beidseitig50
- 0.005
405060708090 102030101520  80
- 0.006
3106.2M30.6
Maß L wählbar60
- 0.005
 203040 152030 90
- 0.011
4117.2M30.6
BYY
BYHY
80
- 0.005
405060708090100  110
- 0.011
4139.2M40.6
100
- 0.005
304050  203040140
- 0.011
41612M51.0
120
- 0.005
  160
- 0.011
41814M61.0
Bei der Konstruktion sollte vermieden werden, dass der Kugelkäfig aus der Buchse fällt.
Den Hub mit „(Y-F)x2“ berechnen. Der Hub der Buchse oder Welle ist doppelt so groß wie der Arbeitsweg des Kugelkäfigs (Y-F).
■Tragzahltabelle
DFTragzahl
Co (statisch) N
StandardKompakt
51050.726.1
1584.542.4
20109.958.7
615101.543.2
20113.259.8
30182.983.1
815105.159.0
20126.181.6
30189.2113.4
1020147.7147.7
30221.5221.5
40307.7307.7
1220187.4187.4
30281.1281.1
40390.5390.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGHY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGHY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGHY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYHY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGHY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBuchsenform Werkstoff der Wellenbuchsen Wellen-Außen-Ø D
(Ø)
F
(mm)
L
(mm)
Y
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Set Wellenform Both Ends Tappeed Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support