Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
■Für Kennwerte von ultra-hochmolekularem Polyethylen siehe Abschnitt „Standardmäßiges ultra-hochmolekulares Polyethylen“ auf S. 2 -951.
(Ausführung) | Material | Oberflächenbehandlung | Härte | |
Stahl | GRR GRRN (mit Zylinderstiftbohrungen) |
EN 1.1191 Äquivalent | - | - |
GRRM GRRMN (mit Zylinderstiftbohrungen) |
gehärtet Chemisch vernickelt (nach dem Schleifen vernickelt) |
HV500~ |
Teilenummer | - | A | - | S |
GRR20 | - | 100 | - | 10 |
Teilenummer | A Frei wählbar | S Frei wählbar | W | T | X | Y | d1 | d2 | h | d3 | ℓ | |
(Ausführung) | B | |||||||||||
(Stahl) GRR GRRN (mit Zylinderstiftbohrungen) GRRM GRRMN (mit Zylinderstiftbohrungen) | 12.5 | 30 | 5 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 8 |
40 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 12 | |||
60 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 24 | |||
80 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 30 | |||
100 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 40 | |||
120* | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 60 | |||
15 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 12 | |
60 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 24 | |||
80 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 30 | |||
100 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 40 | |||
120* | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 60 | |||
150 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 90 | |||
20 | 60 | 8 10 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 24 | |
80 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 30 | |||
100 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 40 | |||
120 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 60 | |||
150 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 90 | |||
200 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 140 | |||
25 | 80 | 10 12 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 30 | |
100 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 40 | |||
120 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 60 | |||
150 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 90 | |||
200 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 140 | |||
250 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 190 | |||
30 | 80 | 12 15 20 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 30 | |
100 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 40 | |||
120 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 60 | |||
150 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 90 | |||
200 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 140 | |||
300 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 240 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
GRR12.5-[30,40,60,80,100,120]-5 |
GRR15-[40,60,80,100,120,150]-5 |
GRR20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRR25-[80,100,120,150,200,250]-[10,12,15] |
GRR30-[80,100,120,150,200,300]-[12,15,20] |
GRRM12.5-[30,40,60,80,100,120]-5 |
GRRM15-[40,60,80,100,120,150]-5 |
GRRM20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRRM25-[80,100,120,150,200,250]-[10,12,15] |
GRRM30-[80,100,120,150,200,300]-[12,15,20] |
GRRMN12.5-[30,40,60,80,100,120]-5 |
GRRMN15-[40,60,80,100,120,150]-5 |
GRRMN20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRRMN25-[80,100,120,150,200,250]-[10,12,15] |
GRRMN30-[80,100,120,150,200,300]-[12,15,20] |
GRRN12.5-[30,40,60,80,100,120]-5 |
GRRN15-[40,60,80,100,120,150]-5 |
GRRN20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRRN25-[80,100,120,150,200,250]-[10,12,15] |
GRRN30-[80,100,120,150,200,300]-[12,15,20] |
SF-GRRM12.5 |
SF-GRRM15 |
SF-GRRM20 |
SF-GRRM25 |
SF-GRRM30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Oberflächenbehandlung | Ausführung | Breite B (mm) | Gesamtlänge A (mm) | Höhe S (mm) | Entfettung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Not Provided | - | 12.5 | 30 ~ 120 | 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Not Provided | - | 15 | 40 ~ 150 | 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Not Provided | - | 20 | 60 ~ 200 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Not Provided | - | 25 | 80 ~ 250 | 10 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Not Provided | - | 30 | 80 ~ 300 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | - | 12.5 | 30 ~ 120 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | - | 15 | 40 ~ 150 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | - | 20 | 60 ~ 200 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | - | 25 | 80 ~ 250 | 10 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | - | 30 | 80 ~ 300 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | With Dowel Holes | 12.5 | 30 ~ 120 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | With Dowel Holes | 15 | 40 ~ 150 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | With Dowel Holes | 20 | 60 ~ 200 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | With Dowel Holes | 25 | 80 ~ 250 | 10 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | With Dowel Holes | 30 | 80 ~ 300 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Not Provided | With Dowel Holes | 12.5 | 30 ~ 120 | 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Not Provided | With Dowel Holes | 15 | 40 ~ 150 | 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Not Provided | With Dowel Holes | 20 | 60 ~ 200 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Not Provided | With Dowel Holes | 25 | 80 ~ 250 | 10 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Not Provided | With Dowel Holes | 30 | 80 ~ 300 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | - | 12.5 | - | - | SF | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | - | 15 | - | - | SF | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | - | 20 | - | - | SF | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | - | 25 | - | - | SF | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Hardened Electroless Nickel Plating | - | 30 | - | - | SF |
Loading...
Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Breite B(mm)
Gesamtlänge A(mm)
Höhe S(mm)
Entfettung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften