Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Material | Oberflächenbehandlung | Härte | |
Kunststoff | GRRP | Ultrahochmolekulares Polyethylen | - | - |
Teilenummer | - | A | - | S |
GRRP20 | - | 100 | - | 10 |
Teilenummer | A Frei wählbar | S Frei wählbar | W | T | X | Y | d1 | d2 | h | d3 | ℓ | |
(Ausführung) | B | |||||||||||
(Kunststoffausführung) GRRP | 15 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 12 |
60 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 24 | |||
80 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 30 | |||
100 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 40 | |||
120* | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 60 | |||
20 | 60 | 8 10 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 24 | |
80 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 30 | |||
100 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 40 | |||
120 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 60 | |||
150 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 90 | |||
200 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 140 | |||
25 | 80 | 10 12 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 30 | |
100 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 40 | |||
120 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 60 | |||
150 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 90 | |||
200 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 140 | |||
30 | 80 | 12 15 20 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 30 | |
100 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 40 | |||
120 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 60 | |||
150 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 90 | |||
200 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 140 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
GRRP15-[40,60,80,100,120]-5 |
GRRP20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRRP25-[80,100,120,150,200]-[10,12,15] |
GRRP30-[80,100,120,150,200]-[12,15,20] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Breite B (mm) | Gesamtlänge A (mm) | Höhe S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 40 ~ 120 | 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 60 ~ 200 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 80 ~ 200 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 80 ~ 200 | 12 ~ 20 |
Loading...
Werkstoff | Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene | Oberflächenbehandlung | Not Provided |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Gesamtlänge A(mm)
Höhe S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften