Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Material | Oberflächenbehandlung | Härte |
GRRF | EN 1.1191 Äquivalent | - | - |
GRRMF | Gehärtet, chemisch vernickelt (Beschichtung nach Schleifen) |
HV500~ |
Teilenummer | - | T | - | S | - | A | - | E | - | F | - | G | - | H |
GRRF20 | - | 20 | - | 5 | - | 175 | - | E8.0 | - | F95.0 | - | G160.0 |
Teilenummer | T Auswahl | S Auswahl | A 1mm-Schritte | 0.5mm-Schritte (Bohrungsposition) | W | Y | d1 | d2 | h | ||||
(Ausführung) | B | E | F | G | H | ||||||||
GRRF GRRMF | 15 | 10* 15 | 5 8 | 40~99 | 6.0~80.0 | 17,0~94,0 | - | - | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 |
100~120 | 6.0~100.0 | 26.0~114.0 | - | - | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||
20 | 15 20 | 5 8 10 | 60~99 | 8.0~80.0 | 18,0~91,0 | - | - | 5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
100~200 | 8.0~170.0 | 18.0~180.0 | 28.0~192.0 | - | 5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
25 | 20 25 | 8 10 15 | 80~129 | 10.0~110.0 | 22,0~119,0 | - | - | 5 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |
130~179 | 10.0~140.0 | 22.0~155.0 | 34,0~169,0 | - | 5 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
180~250 | 10.0~180.0 | 22.0~200.0 | 34.0~220.0 | 46.0~240.0 | 5 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
30 | 25 30 | 10 15 | 100~149 | 12.0~120.0 | 24,0~137,0 | - | - | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 | |
150~199 | 12.0~150.0 | 24.0~165.0 | 36,0~187,0 | - | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 | ||||
200~250 | 12,0~180,0 | 28,0~200,0 | 44,0~220,0 | 60,0~238,0 | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
GRRF15-10-[5,8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5] |
GRRF15-15-[5,8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5] |
GRRF20-15-[5,8,10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5] |
GRRF20-20-[5,8,10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5] |
GRRF25-20-[8,10,15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5] |
GRRF25-25-[8,10,15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5] |
GRRF30-25-[10,15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5] |
GRRF30-30-[10,15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5] |
GRRMF15-10-[5,8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5] |
GRRMF15-15-[5,8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5] |
GRRMF20-15-[5,8,10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5] |
GRRMF20-20-[5,8,10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5] |
GRRMF25-20-[8,10,15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-155/0.5] |
GRRMF25-25-[8,10,15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-155/0.5] |
GRRMF30-25-[10,15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5] |
GRRMF30-30-[10,15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-180/0.5] |
SF-GRRMF15-10 |
SF-GRRMF15-15 |
SF-GRRMF20-15 |
SF-GRRMF20-20 |
SF-GRRMF25-20 |
SF-GRRMF25-25 |
SF-GRRMF30-25 |
SF-GRRMF30-30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | A (mm) | E (mm) | F (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 ~ 120 | 6 ~ 100 | 17 ~ 114 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 ~ 120 | 6 ~ 100 | 17 ~ 114 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 ~ 200 | 8 ~ 170 | 18 ~ 180 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 ~ 200 | 8 ~ 170 | 18 ~ 180 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 ~ 250 | 10 ~ 180 | 22 ~ 200 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 ~ 250 | 10 ~ 180 | 22 ~ 200 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 ~ 250 | 12 ~ 180 | 24 ~ 200 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 ~ 250 | 12 ~ 180 | 24 ~ 200 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 ~ 120 | 6 ~ 100 | 17 ~ 114 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 ~ 120 | 6 ~ 100 | 17 ~ 114 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 ~ 200 | 8 ~ 170 | 18 ~ 180 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 ~ 200 | 8 ~ 170 | 18 ~ 180 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 ~ 250 | 10 ~ 180 | 22 ~ 155 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 ~ 250 | 10 ~ 180 | 22 ~ 155 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 ~ 250 | 12 ~ 180 | 24 ~ 200 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 ~ 250 | 12 ~ 180 | 24 ~ 180 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
E(mm)
F(mm)
S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften