Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Material | Oberflächenbehandlung | Härte |
GRMZF | Hochfeste Messinglegierung, Festschmierstoff-Einlagerung | - | - |
Teilenummer | - | T | - | S | - | A | - | E | - | F | - | G | - | H |
GRMZF20 | - | 20 | - | 5 | - | 175 | - | E8.0 | - | F95.0 | - | G160.0 |
Teilenummer | T Auswahl | S Auswahl | A 5mm-Schritte | 0.5mm-Schritte (Bohrungsposition) | W | Y | d1 | d2 | h | ||||
(Ausführung) | B | E | F | G | H | ||||||||
GRMZF | 15 | 10* 15 | 5 8 | 40~95 | 6.0~80.0 | 17,0~89,0 | - | - | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 |
100~120 | 6.0~100.0 | 26.0~114.0 | - | - | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||
20 | 15 20 | 5 8 10 | 60~95 | 8.0~80.0 | 18,0~87,0 | - | - | 5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
100~200 | 8.0~170.0 | 18.0~180.0 | 28.0~192.0 | - | 5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
25 | 20 25 | 8 10 15 | 80~125 | 10.0~110.0 | 22,0~115,0 | - | - | 5 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |
130~175 | 10.0~140.0 | 22.0~155.0 | 34,0~165,0 | - | 5 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
180~250 | 10.0~180.0 | 22.0~200.0 | 34.0~220.0 | 46.0~240.0 | 5 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
30 | 25 30 | 10 15 | 100~145 | 12.0~120.0 | 24,0~133,0 | - | - | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 | |
150~195 | 12.0~150.0 | 24.0~165.0 | 36,0~183,0 | - | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 | ||||
200~300 | 12,0~230,0 | 28,0~250,0 | 44,0~270,0 | 60,0~288,0 | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
GRMZF15-10-[5,8]-[40-120/5]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5] |
GRMZF15-15-[5,8]-[40-120/5]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5] |
GRMZF20-15-[5,8,10]-[60-200/5]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5] |
GRMZF20-20-[5,8,10]-[60-200/5]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5] |
GRMZF25-20-[8,10,15]-[80-250/5]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5] |
GRMZF25-25-[8,10,15]-[80-250/5]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5] |
GRMZF30-25-[10,15]-[100-300/5]-E[12-230/0.5]-F[24-250/0.5] |
GRMZF30-30-[10,15]-[100-300/5]-E[12-230/0.5]-F[24-250/0.5] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | Dicke T (mm) | Gesamtlänge A (mm) | Höhe S (mm) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 10 | 40 ~ 120 | 5 ~ 8 | 6 ~ 100 | 17 ~ 114 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 15 | 40 ~ 120 | 5 ~ 8 | 6 ~ 100 | 17 ~ 114 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 15 | 60 ~ 200 | 5 ~ 10 | 8 ~ 170 | 18 ~ 180 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 20 | 60 ~ 200 | 5 ~ 10 | 8 ~ 170 | 18 ~ 180 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 20 | 80 ~ 250 | 8 ~ 15 | 10 ~ 180 | 22 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 25 | 80 ~ 250 | 8 ~ 15 | 10 ~ 180 | 22 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 25 | 100 ~ 300 | 10 ~ 15 | 12 ~ 230 | 24 ~ 250 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 30 | 100 ~ 300 | 10 ~ 15 | 12 ~ 230 | 24 ~ 250 |
Loading...
Werkstoff | EN CW507L Equiv. Special Solid Lubricant Embedded | Oberflächenbehandlung | Not Provided |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Dicke T(mm)
Gesamtlänge A(mm)
Höhe S(mm)
E(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften