Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Trapezgewindetriebe
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
(Ausführung) | Material | Oberflächenbehandlung | |
Rechtsgewinde | Linksgewinde | ||
MTSR | MTSL | EN 1.1191 Äquivalent | - |
MTSBR | MTSBL | Brüniert | |
MTSRL (Lang) | MTSLL (Lang) | - | |
MTSTR | MTSTL | EN 1.4305 Äquiv. | - |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | L |
MTSL25 MTSRL32 | - - | 480 1800 |
- Werkstoff: Stahl (EN 1.1191 Equiv.), Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.)
- Oberflächenbehandlung: unbehandelt, brüniert, eloxiert (schwarz)
- Wellenform: gerade Lauffläche, einseitig abgesetzt, einseitig doppelt abgesetzt, beidseitig abgesetzt, beidseitig doppelt abgesetzt, beidseitig abgesetzt (eine Seite abgesetzt, Gegenseite doppelt abgesetzt)
- Gewinderichtung: Rechtsgewinde, Linksgewinde, Rechtsgewinde und Linksgewinde
- Gewindedurchmesser: 8 bis 50 mm
- Gewindesteigung: 1.5 bis 8 mm
- Wellenlänge: 130 bis 1200 mm
- Wellenende: mit Spannfläche bzw. Schlüsselfläche, mit Gewindebohrung, mit umlaufender Fassung, mit Nut für Sicherungsringe, mit Nut für Passfedern
- Erfüllte Norm: MISUMI-Trapezgewindetriebe werden ähnlich der DIN 103 ausgelegt.
Trapezgewindetriebe (oder auch Spindeltriebe bzw. Gewindespindeln) sind ein wichtiger Bestandteil vieler Maschinen und Antriebssysteme. Sie bestehen aus der Leitspindel (Gewindetrieb) und einer Gewindemutter, die eine konstante und kontinuierliche Übertragung von Drehmoment und Vorschub bei einer bestimmten Drehzahl ermöglichen.
Durch das Drehen der Leitspindel bewegt sich die Mutter entlang der Gewindestange. Die Gewindesteigung bestimmt den Verschiebungsweg pro Umdrehung.
Trapezgewindetriebe sind eine preisgünstige Lösung für Werkzeugmaschinen, Positioniersysteme und Hubmechanismen.
MISUMI-Gewindespindeln eignen sich hervorragend für Vorschub- und Positionierungsaufgaben sowie die Führung von Werkstücken. Sie bieten eine ausgezeichnete Präzision und Stabilität, was sie ideal für Anwendungen macht, die eine genaue lineare Bewegung erfordern.
In industriellen 3D-Druckern werden Trapezgewindetriebe häufig verwendet, um die Bewegung der Druckplattform oder des Druckkopfs zu steuern. Sie ermöglichen eine präzise und gleichmäßige lineare Bewegung, die für die genaue Platzierung des Druckkopfs und die Schicht-für-Schicht-Aufbringung des Materials entscheidend ist.
In CNC-Fräsmaschinen werden Trapezgewindespindeln eingesetzt, um die Positionierung der Fräswerkzeuge entlang der X-, Y- und Z-Achsen zu steuern. Die Spindeltriebe sorgen für eine genaue Bewegung der Werkzeugmaschine, um komplexe Teile und präzise Schnitte herzustellen.
Trapezgewindespindeln werden in automatisierten Bestückungs- und Lötautomationen für Leiterplatten in der Elektronikindustrie eingesetzt. Die Gewindetriebe bieten die nötige hohe Präzision und Wiederholbarkeit, um elektronische Bauteile wie Widerstände, Kondensatoren und ICs präzise auf Leiterplatten zu platzieren und zuverlässig zu verbinden.
Aufgrund ihrer Robustheit und Langlebigkeit erfüllen die MISUMI-Trapezgewindespindeln die Anforderungen einer produktionsintensiven Umgebung und sind damit eine weitere entscheidende Komponente für die Präzision und Effizienz in modernen, industriellen Fertigungsprozessen.
Die wichtigsten Kenngrößen für Trapezgewindetriebe sind der Gewindedurchmesser, die Gewindesteigung und die Gewinderichtung (Links-/Rechtsgewinde).
Ein bedeutender Aspekt, der nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist die optimale Auswahl der Wellenenden (z.B. mit Nut für Sicherungsringe).
MISUMI-Gewindespindeln werden nach den folgenden Eigenschaften ausgelegt:
- Zulässige Maße und Toleranzen: JISB0217 0218
- Schraubenpräzision: Klasse 7e
- Mutternpräzision: Klasse 7H
- Kumulativer Steigungsfehler: ±0.15/300 mm Max.
- Längentoleranz: JIS B 0405 (Mittlere Klasse)
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte unsere Übersicht für Spindeltriebe (Trapezgewinde-Tabelle im PDF-Format).
Trapezgewindespindeln haben aufgrund ihrer Bauform ein natürliches Rückhaltevermögen, welches man Selbsthemmung nennt. Wenn sie nicht axial belastet werden oder keine externe Antriebskraft auf sie wirkt, bewegen sich diese Spindeltriebe nicht von alleine.
Diese selbsthemmende Eigenschaft ist ein wichtiges Merkmal der Spindeltriebe und macht sie besonders geeignet für Anwendungen, bei denen der Spindeltrieb eine Last halten oder in einer bestimmten Position stabil bleiben muss, ohne dass zusätzliche Bremsen oder Haltemechanismen erforderlich sind.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Werkstoff bzw. das Material der Trapezgewindespindeln. Hierbei sollte auf eine hohe Qualität geachtet werden, um Verschleißerscheinungen vorzubeugen und somit auch die Lebensdauer der Gewindetriebe zu erhöhen.
Alle Gewindetriebe sind als Stahl oder Edelstahl wählbar.
Bei der Auswahl von Wellenenden für Gewindespindeln gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten.
- Wellenenden mit Spannflächen bzw. Schlüsselflächen sind besonders gut geeignet, wenn die Welle mit einem Spannelement fixiert werden soll.
- Die Nut für Sicherungsringe ist eine gute Wahl, wenn ein zusätzlicher Schutz gegen axiales Verrutschen benötigt wird.
- Trapezgewindetriebe mit Gewindebohrung eignen sich für die Montage von weiteren Gewindeelementen.
- Auf Gewindetriebe mit Außengewinde können Wellenmuttern angebracht werden.
- Umlaufende Fassungen (Vierkant) können dazu beitragen, dass sich das Gewinde nicht verformt oder beschädigt wird. Umlaufende Fassungen werden häufig für Kurbeln/Hebel zum Antreiben der Leitspindeln verwendet.
- Zuletzt kann das Wellenende auch mit einer Nut für Passfedern konfiguriert werden. Hierbei handelt es sich um einen länglichen Schlitz in der Welle mit einer idealen Passfeder oder einem Maschinenkeil im Gehäuse des Getriebes - um maximale Stabilität zu gewährleisten.
Zur Befestigung oder Kraftübertragung für Trapezgewindespindeln werden zum Beispiel Flanschlagergehäuse, Spindelmuttern oder auch Spindelmutter-Halterungen verwendet.
Bei der Wahl des richtigen Lagers und der Wellenhalterung für Trapezgewindetriebe gibt es einige wichtige Faktoren zu berücksichtigen.
Zunächst einmal ist die Belastbarkeit des Lagers von entscheidender Bedeutung, da diese direkt mit der Tragfähigkeit der Trapezgewindespindeln zusammenhängt. Es empfiehlt sich daher für sehr hohe Lasten, Lager mit hoher Tragkraft auszuwählen, um eine maximale Leistungsfähigkeit sicherzustellen.
Darüber hinaus sollten auch die Abmessungen und Toleranzen des Lagers sorgfältig geprüft werden, um eine optimale Passgenauigkeit zwischen Gewinde und Lager zu gewährleisten.
Die Wellenhalterung und alle Wellenlager sollten robust genug sein, um den Anforderungen einer industriellen Umgebung standhalten zu können. Hierbei spielt insbesondere die Materialqualität eine Rolle - hochwertige Stahllegierungen sind hier besonders geeignet.
Unsere Trapezgewindespindeln können mit Positionsanzeigen ausgerüstet werden. Sie ermöglichen exakte Abstandsmessungen für den Getriebevorschub.
Durch Auswahl der passenden Komponenten aus unserem Online-Shop kann leicht eine vollständige Gewindespindel-Anordnung zusammengestellt werden.
- Trapezgewindespindeln auswählen
- Wellenlager , Festlagergehäuse und Loslagergehäuse auswählen
- Spindelmuttern und Blockmuttern auswählen und dabei die Gewindebohrung beachten
- Distanzstücke und Halterungen auswählen
- Positionsanzeigen auswählen
Anwendungsbeispiel - Biege-Applikation mit Trapezgewindetrieb
(1) Leitspindeln (2) Wellenhalter/Flanschmontage/Hülse mit großer Wandstärke (3) Lagergehäuse/Festlagerseite/Rund
Anwendungsbeispiel - Schubvorrichtung mit Trapezgewindespindel
(1) Trapezgewindetrieb (2) Mutterngehäuse/Lagergehäuse (3) Klemmplatten mit Hebel (4) Positionsanzeige
Anwendungsbeispiel - Klemmvorrichtung mit synchronisierten Gewindetrieben
(1) Gewindetrieb (2) Blockmuttern (3) Zahnriemen
Anwendungsbeispiel - Hebevorrichtung mit Positionsanzeige
(1) Leitspindel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MTSBL10-[80-1000/1] |
MTSBL12-[80-1000/1] |
MTSBL14-[80-1000/1] |
MTSBL16-[100-1200/1] |
MTSBL18-[150-1200/1] |
MTSBL20-[150-1200/1] |
MTSBL22-[150-1200/1] |
MTSBL25-[150-1200/1] |
MTSBL28-[150-1200/1] |
MTSBL32-[200-1200/1] |
MTSBL36-[200-1200/1] |
MTSBL40-[200-1200/1] |
MTSBL50-[200-1200/1] |
MTSBR8-[50-500/1] |
MTSBR10-[80-1000/1] |
MTSBR12-[80-1000/1] |
MTSBR14-[80-1000/1] |
MTSBR16-[100-1200/1] |
MTSBR18-[150-1200/1] |
MTSBR20-[150-1200/1] |
MTSBR22-[150-1200/1] |
MTSBR25-[150-1200/1] |
MTSBR28-[150-1200/1] |
MTSBR32-[200-1200/1] |
MTSBR36-[200-1200/1] |
MTSBR40-[200-1200/1] |
MTSBR50-[200-1200/1] |
MTSL10-[80-1000/1] |
MTSL12-[80-1000/1] |
MTSL14-[80-1000/1] |
MTSL16-[100-1200/1] |
MTSL18-[150-1200/1] |
MTSL20-[150-1200/1] |
MTSL22-[150-1200/1] |
MTSL25-[150-1200/1] |
MTSL28-[150-1200/1] |
MTSL32-[200-1200/1] |
MTSL36-[200-1200/1] |
MTSL40-[200-1200/1] |
MTSL50-[200-1200/1] |
MTSLL16-[800-2000/100] |
MTSLL18-[800-2000/100] |
MTSLL20-[800-2000/100] |
MTSLL22-[800-2000/100] |
MTSLL25-[800-2000/100] |
MTSLL28-[800-2000/100] |
MTSLL32-[800-2000/100] |
MTSLL36-[800-2000/100] |
MTSLL40-[800-2000/100] |
MTSR8-[50-500/1] |
MTSR10-[80-1000/1] |
MTSR12-[80-1000/1] |
MTSR14-[80-1000/1] |
MTSR16-[100-1200/1] |
MTSR18-[150-1200/1] |
MTSR20-[150-1200/1] |
MTSR22-[150-1200/1] |
MTSR25-[150-1200/1] |
MTSR28-[150-1200/1] |
MTSR32-[200-1200/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehrichtung der Schraube | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Gewinde-Nenn-Ø D (Ø) | Steigung (mm) | Gesamte Wellenlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | 1.5 | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 16 | 3 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 18 | 4 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 20 | 4 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 22 | 5 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 25 | 5 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 28 | 5 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 32 | 6 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 36 | 6 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 40 | 6 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 8 | 1.5 | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rechtsgewinde] Rechtsgewinde | EN 1.1191 Äquiv. | N/A | 32 | 6 | 200 ~ 1200 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Trapezgewindetriebe
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | MTS□, MTST□, MTSB□ | MTSRL, MTSLL | Steigung P | |
(Ausführung) | D | L 1 mm-Schritte | L 100mm-Schritte | |
(Rechtsgewinde) MTSR MTSBR MTSRL (Länge) MTSTR(Edelstahl) (Linksgewinde) MTSL MTSBL MTSLL (Länge) MTSTL (Edelstahl) | *8 | 50~500 | - | 1.5 |
10 | 80~1000 | - | 2 | |
12 | 2 | |||
14 | 3 | |||
16 | 100~1200 | 800~2000 | 3 | |
18 | 150~1200 | 800~2000 | 4 | |
20 | 4 | |||
22 | 5 | |||
25 | 5 | |||
28 | 5 | |||
32 | 200~1200 | 800~2000 | 6 | |
36 | 6 | |||
40 | 6 | |||
50 | - | 8 |
Wellenform | gerade Lauffläche | Ausführung | Trapezgewindetrieb | Wellentyp | Gerollte |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehrichtung der Schraube
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Gewinde-Nenn-Ø D(Ø)
Steigung(mm)
Gesamte Wellenlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wie macht man Gewindespindeln spielfrei?
Eine Möglichkeit, eine Trapezgewindespindel spielfrei zu machen, ist die Verwendung von präzisionsgeschliffenen Schrauben und Muttern sowie einer geeigneten Vorspannkraft (Anzugsmoment). Eine weitere Option ist die Verwendung von Kugelgewindetrieben oder Linearführungen mit vorgespannten Kugeln.
Worauf muss man beim Einbau von Trapezgewindespindeln achten?
Beim Einbau von Leitspindeln ist es wichtig, dass diese korrekt ausgerichtet und befestigt werden. Zudem sollte auf eine ausreichende Schmierung geachtet werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Was ist der Unterschied zwischen einem Trapezgewindetrieb und einem Kugelgewindetrieb?
Trapezgewindetriebe sind kostengünstiger und haben eine höhere Steigung, was zu einer schnelleren Bewegung führt. Kugelgewindetriebe hingegen bieten eine höhere Genauigkeit und Lebensdauer sowie einen geringeren Reibungskoeffizienten.
Welche Schmiermittel sind für Trapezgewindespindeln am besten geeignet?
Für die Schmierung von einer Trapezgewindespindel mit Mutter sind Schmiermittel auf Basis von Lithiumseifen oder synthetischen Ölen besonders geeignet. Diese bieten eine hohe Viskosität und gute Haftung, um den Verschleiß der Gewindegänge zu minimieren und die Lebensdauer des Systems zu verlängern.
Welche Lager sind für Trapezgewindespindeln am besten geeignet?
Für Gewindespindeln sind MISUMI-Lager und Buchsen aus Aluminium oder Edelstahl am besten geeignet, da sie eine hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit bieten. Zudem sind MISUMI-Lager besonders robust und langlebig.
Welche Toleranzen müssen beachtet werden für Trapezgewindetriebe?
Die Toleranzen sind hauptsächlich von der Genauigkeit des Gewindes abhängig. Die Gewindetoleranzen für eine Trapezgewindespindel mit Mutter müssen präzise sein, um eine gute Passung und einen reibungslosen Lauf zu gewährleisten. MISUMI fertigt exakt tolerierte Trapezgewindetriebmuttern - auch individuell konfigurierbar.