Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
NKXZ20 |
Teilenummer | D | B | L | T | r (min) | r1 (min) | d1 | D1 | ℓ | a | |
(Ausführung) | d | ||||||||||
NKXZ | 7 | 19 | 16 | 23 | 9 | 0.3 | 0.3 | 10 | 25.2 | 6.5 | 19.7 |
9 | 21 | 16 | 23 | 9 | 0.3 | 0.3 | 12 | 27.2 | 6.5 | 21.7 | |
12 | 24 | 16 | 23 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 29.2 | 6.5 | 23.7 | |
14 | 26 | 17 | 25 | 9 | 0.3 | 0.3 | 17 | 31.2 | 8.0 | 25.7 | |
17 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0.3 | 0.3 | 20 | 36.2 | 10.5 | 30.7 | |
20 | 37 | 20 | 30 | 11 | 0.6 | 0.3 | 25 | 43.2 | 9.5 | 37.7 | |
25 | 42 | 20 | 30 | 11 | 0.6 | 0.3 | 30 | 48.2 | 9.5 | 42.7 | |
30 | 47 | 20 | 30 | 12 | 0.6 | 0.3 | 35 | 53.2 | 9.0 | 47.7 | |
35 | 52 | 20 | 32 | 13 | 0.6 | 0.3 | 40 | 61.2 | 10 | 55.7 | |
40 | 58 | 20 | 32 | 14 | 0.6 | 0.3 | 45 | 66.5 | 9 | 60.5 | |
45 | 62 | 25 | 35 | 14 | 0.6 | 0.6 | 50 | 71.5 | 10 | 65.5 | |
50 | 72 | 25 | 40 | 17 | 1 | 1 | 60 | 86.5 | 12 | 80.5 |
Teilenummer | Radial | Axial | Zulässige Drehzahl 1/min (Referenz) | Relative Maße | Masse (g) (Referenz) | ||||||
Dynamische Tragzahl CrkN | Statische Tragzahl CorkN | Dynamische Tragzahl CakN | Statische Tragzahl CpakN | Ds (min) | D2 (min) | R (max) | R1 (max) | ||||
(Ausführung) | d | ||||||||||
NKXZ | 7 | 6.2 | 7.8 | 10.0 | 14.0 | 7200 | 18 | 9 | 0.3 | 0.3 | 40.9 |
9 | 9 | 11 | 10.3 | 15.4 | 6600 | 20 | 11 | 0.3 | 0.3 | 46 | |
12 | 10.7 | 12.7 | 10.5 | 16.8 | 5700 | 23 | 14 | 0.3 | 0.3 | 54.6 | |
14 | 11.9 | 15 | 10.8 | 18.2 | 5100 | 25 | 16 | 0.3 | 0.3 | 64.5 | |
17 | 16.4 | 23.8 | 14.3 | 24.7 | 4500 | 29 | 19 | 0.3 | 0.3 | 103.5 | |
20 | 18.8 | 30.5 | 19.6 | 37.5 | 3600 | 35 | 22 | 0.6 | 0.3 | 159.5 | |
25 | 22.6 | 36 | 20.4 | 42.0 | 3000 | 40 | 27 | 0.6 | 0.3 | 180.8 | |
30 | 24.3 | 41.5 | 21.2 | 47.0 | 2700 | 45 | 32 | 0.6 | 0.3 | 207 | |
35 | 26 | 47 | 27 | 63 | 2400 | 52 | 37 | 0.6 | 0.3 | 252.2 | |
40 | 27.5 | 53 | 28 | 69 | 2100 | 57 | 42 | 0.6 | 0.3 | 315.8 | |
45 | 38 | 74 | 29 | 75 | 1900 | 62 | 48 | 0.6 | 0.6 | 370.8 | |
50 | 42 | 90 | 41.5 | 113 | 1600 | 75 | 55 | 1 | 1 | 542 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NKXZ7 |
NKXZ9 |
NKXZ12 |
NKXZ14 |
NKXZ17 |
NKXZ20 |
NKXZ25 |
NKXZ30 |
NKXZ35 |
NKXZ40 |
NKXZ45 |
NKXZ50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (oder T) (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl Cr (dynamisch) (N) | Tragzahl Cor (statisch) (N) | Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca) (N) | Tragzahl, statische Bewertung (Coa) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | 19 | 16 | 7200 | 6200 | 7800 | 10000 | 14000 | |
27.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9 | 21 | 16 | 6600 | 9000 | 11000 | 10300 | 15400 | |
28.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 24 | 16 | 5700 | 10700 | 12700 | 10500 | 16800 | |
29.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 26 | 17 | 5100 | 11900 | 15000 | 10800 | 19200 | |
34.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 37 | 20 | 3600 | 18800 | 30500 | 19600 | 37500 | |
50.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 42 | 20 | 3000 | 22600 | 36000 | 20400 | 42000 | |
56.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
80.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 20 | 2400 | 26000 | 47000 | 27000 | 63000 | |
91.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 58 | 20 | 2100 | 27500 | 53000 | 28000 | 69000 | |
104.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 62 | 25 | 1900 | 38000 | 74000 | 29000 | 75000 | |
123.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 72 | 25 | 1600 | 42000 | 90000 | 41500 | 113000 |
Loading...
Laufring, Form | Nadelkugellager mit Axialkugellager | Lastrichtung | Radial / Axialbelastbarkeit, Axial | Außenring | Mit Außenring |
---|---|---|---|---|---|
Innerer/äußerer Ring, Material | EN 1.3505 Äquiv. | Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn |
Größe Standards | Metrische Reihe | Spezifikationen | Standard | Lagerkugeln, Material | EN 1.3505 Äquiv. |
Außenring, Ausführung | flach |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B (oder T)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften