Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Lagerblöcke | Bauteil Werkstoff | ||||
Gehäuse | Lager | Gummidichtung | Montageschraube | Exzenterring | ||
Stellschraube vorgefertigt | PBT | Druckguss aus Zinklegierung (Zinkdruckguss) | EN 1.3505 Äquivalent | Nitrilkautschuk (NBR) | EN 1.7220 Äquivalent | - |
Fester Exzenterring | PBR | Druckguss aus Zinklegierung (Zinkdruckguss) | EN 1.3505 Äquivalent | Nitrilkautschuk (NBR) | EN 1.7220 Äquivalent | EN 1.1149 Äquivalent |
PBRS | Druckguss aus Zinklegierung (Zinkdruckguss) + Chrom-Nickel-Beschichtung | Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv. | Nitrilkautschuk (NBR) | EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.1149 Äquivalent + Chrom-Nickel-Beschichtung | |
PBRSX | Rostfreier Stahl (EN 1.4308 äquivalent) | Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv. | Nitrilkautschuk (NBR) | EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. |
Teilenummer |
PBR15 |
Teilenummer | H | L | L1 | A | d | t | H1 | B | S | ||||
PBT PBR PBRS | PBRSX | PBT PBR PBRS | PBRSX | PBT | PBR PBRS PBRSX | ||||||||
(Ausführung) | D | ||||||||||||
PBT PBR PBRS PBRSX (D10~25) | 10 | 18 | 67 | 53 | 16 | 7 | 6 | 5 | 35 | 34 | 14 | 17.5 | 4 |
12 | 19 | 71 | 56 | 16 | 7 | 6 | 6 | 38 | 37 | 14.5 | 17.5 | 4 | |
15 | 22 | 80 | 63 | 16 | 7 | 7 | 6 | 43 | 42 | 16.5 | 18.5 | 4.5 | |
17 | 24 | 85 | 67 | 18 | 7 | 7 | 7 | 47 | 46 | 17.5 | 20.5 | 5 | |
20 | 28 | 100 | 80 | 20 | 10 | 9 | 8 | 55 | 53.5 | 21 | 24.5 | 6 | |
25 | 32 | 112 | 90 | 20 | 10 | 10 | 9 | 62 | 60.5 | 22.5 | 25.5 | 6 | |
30 | 36 | 132 | 106 | 26 | 13 | 11 | - | 70 | - | 24.5 | 26.5 | 6.5 |
D | Tragzahl | Detaillierte Maße für Stellschrauben | Gewicht (g) | ||||||||||
Cr (Dynamisch) N | Cor (statisch) N | Stellschraube vorgefertigt | Fester Exzenterring | PBT | PBR PBRS | PBRSX | |||||||
PBT | PBRS | PBT | PBRS | M | Anzugsmoment | Axiale Belastbarkeit (kN) | M | Anzugsmoment | Axiale Belastbarkeit (kN) | ||||
PBR | PBRSX | PBR | PBRSX | (N • m) | (N • m) | ||||||||
10 | 4600 | 3900 | 2000 | 1550 | M3x0.35 | 0.59 | 0.35 | M4x0.7 | 1.5 | 0.88 | 70 | 77 | 79 |
12 | 5100 | 4300 | 2400 | 1900 | 80 | 91 | 98 | ||||||
15 | 5600 | 4750 | 2800 | 2250 | M4x0.5 | 1.47 | 0.43 | 120 | 125 | 129 | |||
17 | 6000 | 5100 | 3300 | 2650 | 140 | 156 | 170 | ||||||
20 | 9350 | 7900 | 5100 | 4000 | M5x0.5 | 2.94 | 0.72 | M5x0.8 | 2.9 | 1.76 | 210 | 230 | 258 |
25 | 10100 | 8600 | 5800 | 4650 | 270 | 294 | 333 | ||||||
30 | 13200 | 11300 | 8300 | 6600 | 410 | 454 | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PBR10 |
PBR12 |
PBR15 |
PBR17 |
PBR20 |
PBR25 |
PBR30 |
PBRS10 |
PBRS12 |
PBRS15 |
PBRS17 |
PBRS20 |
PBRS25 |
PBRS30 |
PBRSX10 |
PBRSX12 |
PBRSX15 |
PBRSX17 |
PBRSX20 |
PBRSX25 |
PBT10 |
PBT12 |
PBT15 |
PBT17 |
PBT20 |
PBT25 |
PBT30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Werkstoff - Lagergehäuse | Form - Lagerinnendurchmesser | Werkstoff - Lagerkugeln | [H] Höhe - Montage (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | EN 1.3505 Equiv. | 18 | 4600 | 2000 | |
11.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
11.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | EN 1.3505 Equiv. | 22 | 5600 | 2800 | |
11.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | EN 1.3505 Equiv. | 24 | 6000 | 3300 | |
12.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | EN 1.3505 Equiv. | 28 | 9350 | 5100 | |
14.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | EN 1.3505 Equiv. | 32 | 10100 | 5800 | |
17.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | EN 1.3505 Equiv. | 36 | 13200 | 8300 | |
31.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | EN 1.4125 Equiv. | 18 | 3900 | 1550 | |
32.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | EN 1.4125 Equiv. | 19 | 4300 | 1900 | |
34.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | EN 1.4125 Equiv. | 22 | 4750 | 2250 | |
37.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
41.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
45.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | EN 1.4125 Equiv. | 32 | 8600 | 4650 | |
63.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | EN 1.4125 Equiv. | 36 | 11300 | 6600 | |
46.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
49.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
51.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
56.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | Rostfreier Stahlguss (EN 1.4308 Equiv.) | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | EN 1.4125 Equiv. | 24 | 5100 | 2650 | |
62.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Rostfreier Stahlguss (EN 1.4308 Equiv.) | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | EN 1.4125 Equiv. | 28 | 7900 | 4000 | |
68.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | Rostfreier Stahlguss (EN 1.4308 Equiv.) | Zylinderbohrung - Exzenterhülse | EN 1.4125 Equiv. | 32 | 8600 | 4650 | |
10.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Stellschraube | EN 1.3505 Equiv. | 18 | 4600 | 2000 | |
11.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Stellschraube | EN 1.3505 Equiv. | 19 | 5100 | 2400 | |
11.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Stellschraube | EN 1.3505 Equiv. | 22 | 5600 | 2800 | |
11.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Stellschraube | EN 1.3505 Equiv. | 24 | 6000 | 3300 | |
12.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Stellschraube | EN 1.3505 Equiv. | 28 | 9350 | 5100 | |
14.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Stellschraube | EN 1.3505 Equiv. | 32 | 10100 | 5800 | |
17.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | [Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC) | Zylinderbohrung - Stellschraube | EN 1.3505 Equiv. | 36 | 13200 | 8300 |
Loading...
Stellschraube vorgefertigt | •Das Ende des Lagerinnenrings verfügt über zwei um 120° versetzte Stellschrauben. Die Welle wird durch Anziehen dieser Stellschrauben befestigt. Die Welle wird durch Anziehen dieser Stellschrauben befestigt. |
Fester Exzenterring | •Trennen Sie die Mitten der konvexen Oberfläche am Ende des Lagerinnenrings (Teil a) und der konkaven Innenfläche des Exzenterrings (Teil b). Verbinden Sie Welle und Innenring durch Verspannen am Umfang (siehe Abbildung 1). •Die Stirnfläche des exzentrischen Ring besitzt jeweils eine Montageschraube und eine Bohrung (im Winkel von 90°), die ein Lösen verhindert und, wie oben beschrieben, auch zum Anziehen verwendet werden kann. •Die Bohrung D dient beim Lösen der Verbindung zum Einfügen eines Stabes mit kleinem Durchmesser. |
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Ausführung - Lagerblock | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Werkstoff - Lagergehäuse
Form - Lagerinnendurchmesser
Werkstoff - Lagerkugeln
[H] Höhe - Montage(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften