• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Diamantförmig / Mit Flansch

Diamantförmig / Mit Flansch
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dies ist eine schmierungsfreie Zweischrauben-Flansch-Kugellagereinheit.
Diamantförmig/Mit Flansch:Verwandte bildanzeige
(Ausführung)mit diamantförmigem FlanschBauteil Werkstoff
GehäuseLagerGummidichtungMontageschraubeExzenterring
Stellschraube vorgefertigtHBTDruckguss aus Zinklegierung (Zinkdruckguss)EN 1.3505 ÄquivalentNitrilkautschuk (NBR)EN 1.7220 Äquivalent-
Fester ExzenterringHBRDruckguss aus Zinklegierung (Zinkdruckguss)EN 1.3505 ÄquivalentNitrilkautschuk (NBR)EN 1.7220 ÄquivalentEN 1.1149 Äquivalent
HBRSDruckguss aus Zinklegierung (Zinkdruckguss)
+ Chrom-Nickel-Beschichtung
Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.Nitrilkautschuk (NBR)EN 1.4301 Äquiv.EN 1.1149 Äquivalent
+ Chrom-Nickel-Beschichtung
HBRSXRostfreier Stahl (EN 1.4308 äquivalent)Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.Nitrilkautschuk (NBR)EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HBT15
TeilenummerLL1tA2A1dWABS
HBTHBR
HBRS
HBRSX
HBTHBR
HBRS
HBRSX
(Ausführung)D
HBR (D=8 ist nur für HBR)8483744.58.54.827-16-153.5
HBT
HBR
HBRS
HBRSX (D10~25)
1060455.55.511.573615.5191417.54
1263485.55.511.5738161914.517.54
1567536.56.51374218.520.516.518.54.5
177156771474619.522.517.520.55
209071881610552326.52124.56
2595758816106024.527.522.525.56
301128599181370272924.526.56.5
DTragzahlDetaillierte Maße für StellschraubenGewicht (g)
Cr (Dynamisch) NCor (statisch) NStellschraube vorgefertigtFester ExzenterringHBTHBR
HBRS
HBRSX
HBTHBRSHBTHBRSMAnzugsmomentAxiale Belastbarkeit (kN)MAnzugsmomentAxiale Belastbarkeit (kN)
HBRHBRSXHBRHBRSX(N • m)(N • m)
83300-1260----M3x0.50.590.39-30-
104600390020001550M3x0.350.590.35M4x0.71.50.88506077
125100430024001900707687
155600475028002250M4x0.51.470.4390100115
176000510033002650115129146
209350790051004000M5x0.52.940.72M5x0.82.91.76190205253
2510100860058004650220244298
30132001130083006600340354-
kgf=Nx0.101972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBR8
HBR10
HBR12
HBR15
HBR17
HBR20
HBR25
HBR30
HBRS10
HBRS12
HBRS15
HBRS17
HBRS20
HBRS25
HBRS30
HBRSX10
HBRSX12
HBRSX15
HBRSX17
HBRSX20
HBRSX25
HBT10
HBT12
HBT15
HBT17
HBT20
HBT25
HBT30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Werkstoff - Lagergehäuse Form - Lagerinnendurchmesser Werkstoff - Lagerkugeln Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)

11.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.3505 Equiv.33001260

10.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.3505 Equiv.46002000

11.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.3505 Equiv.51002400

11.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.3505 Equiv.56002800

11.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.3505 Equiv.60003300

12.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.3505 Equiv.93505100

14.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

17.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.3505 Equiv.132008300

31.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.4125 Equiv.39001550

32.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.4125 Equiv.43001900

34.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.4125 Equiv.47502250

37.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.4125 Equiv.51002650

41.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.4125 Equiv.79004000

45.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

63.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.4125 Equiv.113006600

46.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

49.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012Rostfreier Stahlguss (EN 1.4308 Equiv.)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.4125 Equiv.43001900

51.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

56.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

62.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020Rostfreier Stahlguss (EN 1.4308 Equiv.)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.4125 Equiv.79004000

68.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025Rostfreier Stahlguss (EN 1.4308 Equiv.)Zylinderbohrung - ExzenterhülseEN 1.4125 Equiv.86004650

10.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - StellschraubeEN 1.3505 Equiv.46002000

11.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - StellschraubeEN 1.3505 Equiv.51002400

11.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - StellschraubeEN 1.3505 Equiv.56002800

11.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - StellschraubeEN 1.3505 Equiv.60003300

12.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - StellschraubeEN 1.3505 Equiv.93505100

14.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - StellschraubeEN 1.3505 Equiv.101005800

17.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030[Gusseisen] Zinkdruckgusslegierung (ZDC)Zylinderbohrung - StellschraubeEN 1.3505 Equiv.132008300

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 
■Befestigen der Welle
Stellschraube vorgefertigt•Das Ende des Lagerinnenrings verfügt über zwei um 120° versetzte Stellschrauben. Die Welle wird durch Anziehen dieser Stellschrauben befestigt.
Fester Exzenterring•Trennen Sie die Mitten der konvexen Oberfläche am Ende des Lagerinnenrings (Teil a) und der konkaven Innenfläche des Exzenterrings (Teil b). Verbinden Sie Welle und Innenring durch Verspannen am Umfang (siehe Abbildung 1).
•Die Stirnfläche des exzentrischen Ring besitzt jeweils eine Montageschraube und eine Bohrung (im Winkel von 90°), die ein Lösen verhindert und, wie oben beschrieben, auch zum Anziehen verwendet werden kann.
•Die Bohrung D dient beim Lösen der Verbindung zum Einfügen eines Stabes mit kleinem Durchmesser.
Diamantförmig/Mit Flansch:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Abgeflachter Rundflansch Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Ergänzungsartikel

Technischer Support