Kettenräder / Serie 11B

Kettenräder / Serie 11B
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Einige Teilenummern werden eventuell als eine Mischung von Produkten mit einem anderen Erscheinungsbild (mit oder ohne Gravur) geliefert, aber das stellt kein Problem für die Spezifikationen dar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kettenräder/Serie 11B:Verwandte bildanzeige
Kettenräder/Serie 11B:Verwandte bildanzeige
(Ausführung)Material
SSP11BEN 1.4305 Äquiv.
Zubehör: Stellschraube
(Nur für WellenbohrungsspezifikationenKettenräder/Serie 11B:Verwandte bildanzeige )

Spezifikationen

Teilenummer-Spezifikation für Bohrung-Wellenbohrungs-Ø
SSP11B15
-
P
-
6
TeilenummerWellenbohrungsspez. Wellenbohrungsspez. DpDoHLBGewicht (g)
(Ausführung)Nummer
Zähne
S Spezifikation (DH8)P Spezifikation (DH7)
SSP11B12S

P
55   14.47516.29.410.51.646
15556  18.0219.91310.51.6412
165568 19.20421.11410.51.6414
186 68 21.57523.51610.51.6418
208  81023.94925.91910.51.6423
248  81028.70330.71910.51.6426
288  81033.46235.51910.51.6429
308  81035.84237.91910.51.6430
348  81040.60442.71910.51.6438
368  81042.98645.11910.51.6441
408  81047.75149.81910.51.6447
488  81057.28359.41910.51.6461
Wellenbohrungstoleranz S/P5 bis S/P6 ist H8.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SSP11B12-P-5
SSP11B12-S-5
SSP11B15-P-[5,​6]
SSP11B15-S-5
SSP11B16-P-[5,​6,​8]
SSP11B16-S-5
SSP11B18-P-[6,​8]
SSP11B18-S-6
SSP11B20-P-[8,​10]
SSP11B20-S-8
SSP11B24-P-[8,​10]
SSP11B24-S-8
SSP11B28-P-[8,​10]
SSP11B28-S-8
SSP11B30-P-[8,​10]
SSP11B30-S-8
SSP11B34-P-[8,​10]
SSP11B34-S-8
SSP11B36-P-[8,​10]
SSP11B36-S-8
SSP11B40-P-[8,​10]
SSP11B40-S-8
SSP11B48-P-[8,​10]
SSP11B48-S-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnz. Zähne
(T)
Wellenbohrungs-Ø D (oder d)
(mm)
Ausführung Wellentyp Bohrungsspezifikationen

-

1 9 Arbeitstage 10125Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

13.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10155 ~ 6Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

13.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10165 ~ 8Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

14.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10186 ~ 8Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

14.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1018-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10208 ~ 10Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

14.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10248 ~ 10Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

17.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10288 ~ 10Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

17.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1028-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10308 ~ 10Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

18.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10348 ~ 10Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

20.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1034-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10368 ~ 10Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

20.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10408 ~ 10Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

23.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

-

1 9 Arbeitstage 10488 ~ 10Wellenbohrung, maschinell bearbeitete AusführungBearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbarP (Round Hole + Tap)

25.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048-Ausführung mit ZapfenbohrungStandard-ZapfenbohrungS (Pilot Hole)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform Form B Nenngröße 11 Anzahl der Bahnen Einreihig
Werkstoff EN 1.4305 Äquiv. Kette , Ausführung RS Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support