Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Teile | Material | Oberflächenbehandlung | Härte |
mit Gewinde | ||||
STBT | Verbinder | EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | - |
Montageklemme | EN 1.1191 Äquivalent | 35~40HRC | ||
Mutter | EN 1.0038 Äquivalent | - |
Teilenummer |
STBT6 |
Teilenummer | Lmin | E | A | L1 | Gewicht (g) | |
(Ausführung) | M (Regelgewinde) | |||||
STBT | 3 | 46 | 6 | 5 | 22 | 7.6 |
4 | 64 | 8 | 7.5 | 33 | 16 | |
6 | 89 | 12 | 10 | 43 | 40 | |
8 | 116 | 16 | 13 | 55 | 115 | |
10 | 143 | 20 | 16 | 67 | 185 | |
12 | 171 | 24 | 20 | 81 | 290 | |
16 | 217 | 32 | 21 | 95 | 600 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
STBT3 |
STBT4 |
STBT6 |
STBT8 |
STBT10 |
STBT12 |
STBT16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | M (Regelgewinde) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | |
10.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | |
12.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | |
17.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | |
25.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | |
32.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | |
57.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 |
Loading...
Ausführung | Spannschloss-Kettenspanner | Form | Threads | Oberflächenbehandlung | Not Provided |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
M (Regelgewinde)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften