Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Spitzenform | Korpus | Kugel | Kopf | |||
Material | Oberflächenbehandlung | Material | Härte | Material | Härte | ||
BALTAR | SR | EN 1.1191 Äquivalent | Brüniert | Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv. | 58~63HRC | Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv. | 55~60HRC |
SALTAR | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | L |
BALTAR6 | - | 30 |
Teilenummer | L | B | d | SR | (F) | ℓ | ℓ2 | Gemäß Standard | ||
(Ausführung) | M | BALTAR | SALTAR | |||||||
BALTAR SALTAR | 6 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12.8 | 2.5 | - | ● |
30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22.8 | 3.5 | ● | ● | ||
8 | 25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 16.5 | 3.5 | ● | ● | |
40 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 31.5 | 5 | ● | ● | ||
10 | 30 | 5 | 7 | 7 | 6 | 20.4 | 4.5 | ● | ● | |
50 | 5 | 7 | 7 | 6 | 40.4 | 6 | ● | ● |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BALTAR6-30 |
BALTAR8-25 |
BALTAR8-40 |
BALTAR10-30 |
BALTAR10-50 |
SALTAR8-25 |
SALTAR8-40 |
SALTAR10-30 |
SALTAR10-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Ø | Werkstoff (Gewinde) | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 30 | |
7.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 25 | |
7.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 40 | |
9.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 30 | |
9.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 50 | |
7.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 25 | |
7.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 40 | |
9.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 30 | |
9.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 50 |
Loading...
Spitzenform | Kugelförmig | Mit Schraube | Mit Vollgewinde | Werkstoff (Spitze) | EN 1.4125 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø
Werkstoff (Gewinde)
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften