• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmschrauben / Zylinderkopf / Innensechskant / Material wählbar / Ausgleichsspitze 9° neigbar / geriffelt wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Klemmschrauben/Nicht umgekehrt:Verwandte bildanzeige
(Ausführung)KorpusKugel
MaterialOberflächenbehandlungMaterialHärte
HFMBEN 1.7220 ÄquivalentBrüniertEN 1.3505 Äquivalent55~60HRC
HFUBEN 1.4301 Äquiv.-Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.55~60HRC

Spezifikationen

Teilenummer-L
HFMB10 -30
TeilenummerL AuswahlL1AEBCd2S2zulässige Last (kN)
(Ausführung)M
(begrenzt neigbar)
HFMB
HFUB
616202530 40   3106533.20.453.3
8 20 30354050  3.5138644.50.53.9
10  2530 405060 4.516108560.63.4
12   30  50 80518121067.20.754.8
16     40 60806241614810.719.6
kgf=Nx0.101972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFMB6-16
HFMB6-20
HFMB6-25
HFMB6-30
HFMB6-40
HFMB8-20
HFMB8-30
HFMB8-35
HFMB8-40
HFMB8-50
HFMB10-25
HFMB10-30
HFMB10-40
HFMB10-50
HFMB10-60
HFMB12-30
HFMB12-50
HFMB12-80
HFMB16-40
HFMB16-60
HFMB16-80
HFUB6-16
HFUB6-20
HFUB6-25
HFUB6-30
HFUB6-40
HFUB8-20
HFUB8-30
HFUB8-35
HFUB8-40
HFUB8-50
HFUB10-25
HFUB10-30
HFUB10-40
HFUB10-50
HFUB10-60
HFUB12-30
HFUB12-50
HFUB12-80
HFUB16-40
HFUB16-60
HFUB16-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Ø Werkstoff (Gewinde) Werkstoff (Spitze) Gesamtlänge L
(mm)

5.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.16

5.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.20

5.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.25

5.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.30

5.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.40

6.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.20

6.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.30

6.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.35

6.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.40

6.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.50

7.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.25

7.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.30

7.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.40

7.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.50

7.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.60

8.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.30

8.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.50

8.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.80

13.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.40

13.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.60

13.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.EN 1.3505 Äquiv.80

6.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.16

6.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.20

6.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.25

6.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.30

6.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.40

7.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.20

7.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.30

7.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.35

7.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.40

7.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.50

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.25

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.30

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.40

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.50

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.60

10.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.30

10.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.50

10.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.80

22.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.40

22.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.60

22.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4125 Äquiv.80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenform flach Mit Schraube Mit Schraube

Ergänzungsartikel

Technischer Support