• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmschrauben / Zylinderkopf / Innensechskant / Material wählbar / geriffelt wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Klemmschrauben/Nicht umgekehrt/Geriffelte Ausführung:Verwandte bildanzeige
(Ausführung)KorpusKugel
MaterialOberflächenbehandlungMaterialHärte
HFMGEN 1.7220 ÄquivalentBrüniertEN 1.3505 Äquivalent55~60HRC
-EN 1.4301 Äquiv.-Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.55~60HRC

Spezifikationen

Teilenummer-L
HFMG10 -30
TeilenummerL AuswahlL1AEBCd2S2zulässige Last (kN)
(Ausführung)M
(Begrenzt neigbar, gezackt)
HFMG
616202530 40   3106533.20.453.3
8 20 30354050  3.5138644.50.53.9
10  2530 405060 4.516108560.63.4
12   30  50 80518121067.20.754.8
16     40 60806241614810.719.6
kgf=Nx0.101972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFMG6-16
HFMG6-20
HFMG6-25
HFMG6-30
HFMG6-40
HFMG8-20
HFMG8-30
HFMG8-35
HFMG8-40
HFMG8-50
HFMG10-25
HFMG10-30
HFMG10-40
HFMG10-50
HFMG10-60
HFMG12-30
HFMG12-50
HFMG12-80
HFMG16-40
HFMG16-60
HFMG16-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Ø Gesamtlänge L
(mm)

8.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10616

8.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10620

8.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10625

8.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10630

8.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10640

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10820

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10830

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10835

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10840

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10850

12.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101025

12.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101030

12.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101040

12.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101050

12.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101060

13.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101230

13.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101250

13.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101280

19.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101640

19.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101660

19.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenform Verzahnung Mit Schraube Mit Schraube Werkstoff (Gewinde) EN 1.4301 Äquiv.
Werkstoff (Spitze) EN 1.3505 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support