Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Härte | (Ausführung) | |||||||
Zylinderstift | |||||||||
| PH7 WH7 | ||||||||
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | KJBSTR | KJBHSTR |
Teilenummer | - | P | - | W | - | R | - | L | - | T | ||||
(Ausführung) | Werkstoffcode | D | ||||||||||||
KJB | STR | 12 | - | P9.00 | - | W4.00 | - | R0.3 | - | L15 | - | T2 |
Teilenummer | P 0.01mm-Schritte | W 0.01mm-Schritte | R 0.01mm-Schritte | L 1mm-Schritte | T Auswahl | H | |||
(Ausführung) | 2 D | ||||||||
mit Bund | |||||||||
Zylinderstift | |||||||||
| PH7 WH7 | ||||||||
KJBSTR | KJBHSTR | 8 | 4.00~ 6.00 | P>W (W≥3.00) | 0.20≤R≤W/2 | 10~20 | 2 3 5 | D+4 | |
10 | 4.00~ 8.00 | D+4 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | D+4 | |||||||
16 | 6.00~14.00 | D+4 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | D+4 | |||||||
25 | 14.00~22.00 | D+4 |
P, W | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~22.00 | +0.021 0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KJBHSTR8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR8-P[4-6/0.01]-W6-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR10-P[4-8/0.01]-W8-R[0.2-3/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Toleranz Innen-Ø | Buchsen-Ø D (Ø) | L (mm) | P (mm) | R (mm) | T (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | H7 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 2.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | H7 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 0.2 ~ 3.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | H7 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 0.2 ~ 4.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | H7 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 0.2 ~ 6.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | H7 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 0.2 ~ 8.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | H7 | 25 | 10 ~ 20 | 12 ~ 22 | 0.2 ~ 10.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 2.99 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 2.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | +0.03/+0.01 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 0.2 ~ 3 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | +0.03/+0.01 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 0.2 ~ 3 | 2 ~ 5 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | +0.03/+0.01 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 0.2 ~ 5 | 2 ~ 5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | +0.03/+0.01 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 0.2 ~ 7 | 2 ~ 5 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 0.2 ~ 9 | 2 ~ 5 | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | +0.03/+0.01 | 25 | 10 ~ 20 | 12 ~ 22 | 0.2 ~ 11 | 2 ~ 5 | 3 ~ 22 |
Loading...
Standardausführung | mit Bund | Bohrung wählbar | Gerade | Bohrungsausführung | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Gewinde | Ohne Gewinde | Außen-Ø-Toleranz frei wählbar | Standard | Werkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Härte | Mitgeliefert | Werkstoff | JIS-SKS93 Äquiv. |
Einzelheiten zu Härte | 50~60HRC | Ausführung | Dowel Pin Anti-rotation with Shoulder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Toleranz Innen-Ø
Buchsen-Ø D(Ø)
L(mm)
P(mm)
R(mm)
T(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften