• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Präzision] Digitale Mikrometerschraube (Hub ±6.5mm)

[Präzision] Digitale Mikrometerschraube (Hub ±6.5mm)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MCLN84

Marke: MISUMI

Preis: 292.48

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MCLN84

[Präzision] Digitale Mikrometerschraube (Hub ±6.5mm):Verwandte bildanzeige
Werkstoff Spindel: JIS-SKS (TS für Kaltumformung), Handgriff: Automatenstahl, Mutter/Gewinde: Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt
Zubehör: Spezialschlüssel (nur Ausführung mit Mutter)

Spezifikationen

Teilenummer
MCLN84
TeilenummerHub (mm)Kleinste Skaleneinteilung (mm)Hubweg pro Umdrehung (mm)Gewicht (kg)
(Ausführung)Nr.
MCLN84±12.50.0010.50.235

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCLN84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

292.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mikrometerschrauben Montage-Ø(φ) 10 Spitzen-Ø(φ) 6.35
Montagegewinde M9.5X0.5 Hub (Standard, Grob)(mm) 0~25 Min. Skalenteilung (Standard, Regelgewinde) 0.001
Verfahrweg pro Umdrehung(mm) 0.5

Sie befinden sich auf der Seite für [Präzision] Digitale Mikrometerschraube (Hub ±6.5mm) , die Teilenummer ist MCLN84.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCLN84.

Ergänzungsartikel

Technischer Support