Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Farbe | - | Länge |
HSCWF845 | - | S | - | 1520 |
Teilenummer | Farbe | Länge 1mm-Schritte | Profil (Art) | |
(Ausführung) | Nr. | |||
HSCWF | 6 | S (hellgrau) | 50~2000 | HFS6 |
8 | HFS8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HSCWF6-S-[50-2000/1] |
HSCWF8-S-[50-2000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profil (Serie) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | HFS6 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | HFS8 | 50 ~ 2000 |
Loading...
Werkstoff | EPDM | Farbe | S (Light Gray) | Länge | Configurable Length |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen | Protection Cover 2-Sided Type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profil (Serie)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften