• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellsteckkupplungen / T-Nut / Außengewinde / rostfreier Stahl, Stahl

Schnellsteckkupplungen / T-Nut / Außengewinde / rostfreier Stahl, Stahl
  • Mengenrabatt
Dieser T-Nut-Halter hat eine Auswahl an Außen- oder Innengewinden für das Verbindungsteil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kupplungssets/T-Nuten/(Ausführung mit Durchgangsbohrung) mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
(Ausführung)MaterialOberflächenbehandlung
Durchgangs-bohrung
mit Gewinde
FJMWEN 1.1191 ÄquivalentBrüniert
FJMWSEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
FJMW8-1.25
TeilenummerDPWBLThF(g)D-Kupplungsstange
(Ausführung)M-Steigung
Durchgang, Gewinde
FJMW
FJMWS
4-0.71558131244628
5-0.818691512447210
6-1.020711171555102.512
8-1.2522913191555122.516
10-1.528121725186614320
16-2.033152130206620325

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJMW4-0.7
FJMW5-0.8
FJMW6-1.0
FJMW8-1.25
FJMW10-1.5
FJMW16-2.0
FJMWS4-0.7
FJMWS5-0.8
FJMWS6-1.0
FJMWS8-1.25
FJMWS10-1.5
FJMWS16-2.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Werkstoff (Bolzen)

12.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M40.5 bis 0.8[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

13.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M50.5 bis 0.8[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

15.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M61 bis 1.75[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

16.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M81 bis 1.75[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

19.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M101 bis 1.75[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

24.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M162 bis 2.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

18.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M40.5 bis 0.8[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

20.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M50.5 bis 0.8[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

22.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M61 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

24.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M81 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

27.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M101 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

29.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M162 bis 2.5[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kupplungsset Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Außengewinde

Ergänzungsartikel

Technischer Support