Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Material | Härte | Oberflächenbehandlung |
Mit Führung | |||
Mit Gewinde | |||
FJH | EN 1.1191 Äquivalent | - | Brüniert |
FJHSA | EN 1.2510 Äquivalent | 53~58HRC | - |
FJHS | EN 1.4301 Äquiv. | - | - |
Teilenummer |
FJH10-1.25 |
Teilenummer | D | P | W | Ra(P/2) | Rb(W/2) | B | L1 | L2 | T | h | ℓ | D-Kupplungsstange | |
(Ausführung) | M-Steigung | ||||||||||||
Mit Führung, mit Gewinde FJH FJHSA FJHS | 4-0.7 | 15 | 5 | 8 | 2.5 | 4 | 13 | 21 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 |
5-0.8 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | 15 | 24 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
6-1.0 | 20 | 7 | 11 | 3.5 | 5.5 | 17 | 29 | 9 | 5 | 5 | 10 | 12 | |
8-1.25 | 22 | 9 | 13 | 4.5 | 6.5 | 19 | 32 | 10 | 5 | 5 | 12 | 16 | |
10-1.25 | 28 | 12 | 17 | 6 | 8.5 | 25 | 38 | 11 | 6 | 6 | 15 | 20 | |
10-1.5 | 28 | 12 | 17 | 6 | 8.5 | 25 | - | - | 6 | 6 | - | 20 | |
14-1.5 | 33 | 15 | 21 | 7.5 | 10.5 | 30 | 44 | 13 | 6 | 6 | 21 | 25 | |
16-2.0 | 33 | 15 | 21 | 7.5 | 10.5 | 30 | - | - | 6 | 6 | - | 25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJH4-0.7 |
FJH5-0.8 |
FJH6-1.0 |
FJH8-1.25 |
FJH10-1.25 |
FJH14-1.5 |
FJHS4-0.7 |
FJHS5-0.8 |
FJHS6-1.0 |
FJHS8-1.25 |
FJHS10-1.25 |
FJHS14-1.5 |
FJHSA4-0.7 |
FJHSA5-0.8 |
FJHSA6-1.0 |
FJHSA8-1.25 |
FJHSA10-1.25 |
FJHSA14-1.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | [p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Werkstoff (Bolzen) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
13.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M5 | 0.5 bis 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | |
15.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
16.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
18.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | |
22.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
18.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M4 | 0.5 bis 0.8 | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | - | |
20.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M5 | 0.5 bis 0.8 | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | - | |
22.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
24.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | - | |
29.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | - | |
33.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M14 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | - | |
16.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M4 | 0.5 bis 0.8 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | - | |
19.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M5 | 0.5 bis 0.8 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | - | |
20.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M6 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | - | |
22.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | - | |
24.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | - | |
27.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M14 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | - |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Kupplungsset | Einsatzbereich (Zylinder) | Luftzylinder | Ausführung (Zylinderseite) | rund, Innengewinde |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Werkstoff (Bolzen)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften