Schnellsteckkupplungen / T-Nut / Innengewinde / Stahl

Schnellsteckkupplungen / T-Nut / Innengewinde / Stahl
  • Mengenrabatt
Diese T-Nut-Halterung hat wahlweise ein Außen- oder Innengewinde für das Anschlussteil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kupplungssets/T-Nuten/(Ausführung mit Durchgangsbohrung) mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
(Ausführung)MaterialOberflächenbehandlung
Durchgangs-bohrung
Mit Gewinde
FJWEN 1.1191 ÄquivalentBrüniert

Spezifikationen

Teilenummer
FJW10-1.25
TeilenummerDPWBL1L2ThD-Kupplungsstange
(Ausführung)M-Steigung
Durchgang, mit Gewinde
FJW
4-0.71558132174468
5-0.818691524844810
6-1.02071117299551012
8-1.2522913193210551216
10-1.25281217253811661520
10-1.528121725--66-20
14-1.5331521304413662125
16-2.033152130--66-25

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJW4-0.7
FJW5-0.8
FJW6-1.0
FJW8-1.25
FJW10-1.25
FJW14-1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)

11.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M40.5 bis 0.8

12.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M50.5 bis 0.8

14.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M61 bis 1.75

15.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

17.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M101 bis 1.75

21.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M141 bis 1.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kupplungsset Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Innengewinde
Werkstoff (Bolzen) EN 1.1191 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support