Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Grundkorpus/Abdeckung | Verbinder | Feder | Scheibe | ||||||
Seiten-versatz | Seiten-, Winkelfehlstellung | |||||||||
mit Gewinde | mit Gewinde | Material | Oberflächenbehandlung | Material | Oberflächenbehandlung | Härte | Material | Material | Oberflächenbehandlung | Härte |
FJMX | FJCMX | EN 1.1191 Äquivalent | Brüniert | EN 1.1191 Äquivalent | Brüniert | 35~45HRC | EN 1.4301 (WPB) Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. | Nitriergehärtet | 500HV~ |
FJMXS | FJCMXS | EN 1.4301 Äquiv. | - | EN 1.4031 Äquiv.(EN 1.4125 Äquiv.) | - |
Teilenummer |
FJMXS10-1.5 |
Teilenummer | M1 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | D | Zulässige Fehlausrichtung U | Axialspiel (Referenzwert) | Max. Betriebskraft (N) | Gewicht (g) | Gemäß Standard | |||
(Ausführung) | M-Steigung | Zugfestigkeit | Druck | FJMX | FJMXS | |||||||||||
Mit Gewinde FJMX FJMXS | 5-0.8 | M8-1.25 | 6 | 16.5 | 5 | 4.1 | 7 | 17 | 18.5 | 0.5 | 0.2 | 300 | 1100 | 25 | ● | ● |
6-1.0 | M8-1.25 | 6 | 16.5 | 5 | 4.1 | 7 | 17 | 18.5 | 0.5 | 0.2 | 500 | 2500 | 25 | ● | ● | |
8-1.25 | M10-1.5 | 8.5 | 21 | 6 | 5.2 | 10 | 22 | 24 | 0.5 | 0.2 | 1300 | 6000 | 50 | ● | ● | |
10-1.5 | M14-2.0 | 10 | 24.5 | 7 | 6 | 12 | 27 | 29.5 | 0.5 | 0.2 | 3100 | 11000 | 105 | ● | ● |
Teilenummer | M1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | A | B | D | Zulässige Fehlausrichtung U | Zulässiger Winkelversatz A° | Axialspiel (Referenzwert) | Max. Betriebskraft (N) | Gewicht (g) | Gemäß Standard | |||
(Ausführung) | M-Steigung | Zugfestigkeit | Druck | FJCMX | FJCMXS | |||||||||||||
Mit Gewinde FJCMX FJCMXS | 5-0.8 | M8-1.25 | 8.5 | 18.5 | 4.5 | 4 | 6 | 7 | 24 | 26 | 0.5 | 4 | 0.65 | 300 | 1100 | 50 | ● | ● |
6-1.0 | M8-1.25 | 8.5 | 18.5 | 4.5 | 4 | 6 | 7 | 24 | 26 | 0.5 | 4 | 0.65 | 500 | 2500 | 50 | ● | ● | |
8-1.25 | M10-1.5 | 10 | 21 | 5.5 | 5 | 8.5 | 10 | 27 | 29 | 0.5 | 4 | 0.95 | 1300 | 6000 | 76 | ● | ● | |
10-1.5 | M14-2.0 | 11 | 26 | 6.5 | 6 | 10 | 12 | 30 | 32 | 0.5 | 4 | 1.1 | 3100 | 11000 | 121 | ● | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJCMX5-0.8 |
FJCMX6-1.0 |
FJCMX8-1.25 |
FJCMX10-1.5 |
FJCMXS5-0.8 |
FJCMXS6-1.0 |
FJCMXS8-1.25 |
FJMX5-0.8 |
FJMX6-1.0 |
FJMX8-1.25 |
FJMX10-1.5 |
FJMXS5-0.8 |
FJMXS6-1.0 |
FJMXS8-1.25 |
FJMXS10-1.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | [p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Werkstoff (Korpus) | Ausführung (extrakurz) | Werkstoff (Bolzen) | Max. Betriebszugdruckkraft (kN) | Allowable Angular Deviation (A°) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M5 | 0.5 bis 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Seitliche Winkelabweichung, Ausführung | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.3 | ±4 | |
41.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
54.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Seitliche Winkelabweichung, Ausführung | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1.3 | ±4 | |
60.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Seitliche Winkelabweichung, Ausführung | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 3.1 | ±4 | |
76.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M5 | 0.5 bis 0.8 | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Seitliche Winkelabweichung, Ausführung | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 0.3 | ±4 | |
78.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M6 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Seitliche Winkelabweichung, Ausführung | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 0.5 | ±4 | |
92.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Seitliche Winkelabweichung, Ausführung | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 1.3 | ±4 | |
28.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M5 | 0.5 bis 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Ausführung mit Radialversatz | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.3 | - | |
29.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M6 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Ausführung mit Radialversatz | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.5 | - | |
46.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Ausführung mit Radialversatz | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1.3 | - | |
53.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Ausführung mit Radialversatz | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 3.1 | - | |
55.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M5 | 0.5 bis 0.8 | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Ausführung mit Radialversatz | [rostfreier Stahl] EN 1.4031 Äquiv. | 0.3 | - | |
60.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
73.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Ausführung mit Radialversatz | [rostfreier Stahl] EN 1.4031 Äquiv. | 1.3 | - | |
88.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Ausführung mit Radialversatz | [rostfreier Stahl] EN 1.4031 Äquiv. | 3.1 | - |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Kupplungsset | Einsatzbereich (Zylinder) | Luftzylinder | Ausführung (Zylinderseite) | rund, Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Montagemethode (aktive Seite) | rund, Außengewinde | Montageausführung | Schraubmontage, Ausführung | [U] Fehlstellung (zul.)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Werkstoff (Korpus)
Werkstoff (Bolzen)
Allowable Angular Deviation (A°)(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften