Schnellsteckkupplungen / Blockform / Material wählbar / Außengewinde / Kurzversion

Ausgleichsverbinder/extra kurze Ausführung/Fußmontage/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausgleichsverbinder/extra kurze Ausführung/Fußmontage/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
(Ausführung) Grundkorpus/Abdeckung Verbinder Feder Scheibe
Seiten-versatz Seiten-, Winkelfehlstellung
mit Gewinde mit Gewinde Material Oberflächenbehandlung Material Oberflächenbehandlung Härte Material Material Oberflächenbehandlung Härte
FJMXL FJCMXL EN 1.1191 Äquivalent Brüniert EN 1.1191 Äquivalent Brüniert 35~45HRC EN 1.4301 (WPB) Äquiv. EN 1.4301 Äquiv. Nitriergehärtet 500HV~
FJMXLS - EN 1.4301 Äquiv. - EN 1.4031 Äquiv.(EN 1.4125 Äquiv.) -
Werkstoff in ( ) ist für die Ausführung mit Seiten-, Winkelfehlstellung

Spezifikationen

Teilenummer
FJMXL6-1.0
■Ausgleichsverbinder - Extra kurze Fußmontage - mit Gewinde (für Zylinder mit Gewinde)
Teilenummer L1 L2 L3 L4 A B C P E d Zulässige Fehlausrichtung U Axialspiel (Referenzwert) Max. Betriebskraft (N) Gewicht (g)
(Ausführung) M-Steigung Zugfestigkeit Druck
Mit Gewinde
FJMXL
FJMXLS
5-0.8 6 22 5 4.1 7 17(19) 17 9 4 4.5 0.5 0.2 300 1100 35(45)
6-1.0 6 22 5 4.1 7 17(19) 17 9 4 4.5 0.5 0.2 500 2500 35(45)
8-1.25 8.5 28 6 5.2 10 22 22 11 5.5 5.5 0.5 0.2 1300 6000 70
10-1.5 10 32 7 6 12 26 25 14 6 6.6 0.5 0.2 3100 11000 130
Werte in ( ) gelten für die Ausführung in Edelstahl Ausgleichsverbinder für Luftzylinder

■Ausgleichsverbinder - Extra kurze Ausführung mit Seiten- und Winkelfehlstellungsausgleich - Gewinde (für Zylinder mit Gewinde)
Teilenummer L1 L2 L3 L4 A B C P E d Zulässige Fehlausrichtung U Zulässiger Winkelversatz A° Axialspiel (Referenzwert) Max. Betriebskraft (N) Gewicht (g)
(Ausführung) M-Steigung Zugfestigkeit Druck
Mit Gewinde
FJCMXL
5-0.8 6 22.5 4.5 4 7 25 18 9 4 4.5 0.5 4 0.65 300 1100 76
6-1.0 6 22.5 4.5 4 7 25 18 9 4 4.5 0.5 4 0.65 500 2500 76
8-1.25 8.5 27.5 5.5 5 10 28 22 11 5 5.5 0.5 4 0.95 1300 6000 120
Ausgleichsverbinder für Luftzylinder

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJCMXL5-0.8
FJCMXL6-1.0
FJCMXL8-1.25
FJMXL5-0.8
FJMXL6-1.0
FJMXL8-1.25
FJMXL10-1.5
FJMXLS5-0.8
FJMXLS6-1.0
FJMXLS8-1.25
FJMXLS10-1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Werkstoff (Korpus) Ausführung (extrakurz) Werkstoff (Bolzen) Max. Betriebszugdruckkraft
(kN)
Allowable Angular Deviation (A°)
(°)

46.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M50.5 bis 0.8[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Seitliche Winkelabweichung, Ausführung[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.0.3±4

47.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M61 bis 1.75[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Seitliche Winkelabweichung, Ausführung[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.0.5±4

53.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M81 bis 1.75[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Seitliche Winkelabweichung, Ausführung[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.1.3±4

33.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M50.5 bis 0.8[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Ausführung mit Radialversatz[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.0.3-

35.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M61 bis 1.75[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Ausführung mit Radialversatz[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.0.5-

43.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M81 bis 1.75[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Ausführung mit Radialversatz[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.1.3-

58.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M101 bis 1.75[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Ausführung mit Radialversatz[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.3.1-

61.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M50.5 bis 0.8[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Ausführung mit Radialversatz[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.3-

67.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M61 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Ausführung mit Radialversatz[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.5-

85.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M81 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Ausführung mit Radialversatz[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1.3-

104.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M101 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Ausführung mit Radialversatz[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3.1-

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Ausgleichsverbinder/extra kurze Ausführung/Fußmontage/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Fuß Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Außengewinde
Montagemethode (aktive Seite) hexagonal, Innegewinde Montageausführung Fuß. Befestigungsausführung [U] Fehlstellung (zul.)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support