Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Schrauben | (Ausführung) | Material | Oberflächenbehandlung | Härte | Feder Material | |
Rund | Kompaktausführung | |||||
Mit Gewinde | FJCR | FJCC | EN 1.1191 Äquivalent | Brüniert | 40~45HRC | Federstahl |
FJCRT | FJCCT | Tufftride® | 500HV~ | Edelstahlfeder | ||
FJCRS | FJCCS | Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv. | - | 40~45HRC |
Teilenummer |
FJCR10-1.25 |
Teilenummer | ℓ | W | L1 | A | L | F | P.C.D. | d | d1 | H | E | G | Zulässige Fehlausrichtung U | Zulässiger Winkelversatz A° | St (Referenz) | Arbeitslast kgf (N) | Gewicht (g) | ||
(Ausführung) | M-Steigung | Rund | Kompaktausführung | ||||||||||||||||
Rund FJCR FJCRT FJCRS Kompaktausführung FJCC FJCCT FJCCS | 3-0.5 | 11 | 7 | 3 | 39 | 14 | 10 | 28.6 | 4.5 | 8 | 5 | 21 | 28.6 | 0.5 | 3 | 0.45 | ~2.8(27.5) | 78 | 51 |
4-0.7 | 11 | 7 | 3 | 39 | 14 | 10 | 28.6 | 4.5 | 8 | 5 | 21 | 28.6 | 0.5 | 3 | 0.45 | ~7.8(76.5) | 77 | 50 | |
5-0.8 | 12.5 | 7 | 4 | 44 | 16 | 10.5 | 32.1 | 6 | 9.5 | 5.5 | 23 | 32.1 | 0.5 | 4 | 0.65 | ~20(196.1) | 106 | 69 | |
6-1.0 | 12.5 | 7 | 4 | 44 | 16 | 10.5 | 32.1 | 6 | 9.5 | 5.5 | 23 | 32.1 | 0.5 | 4 | 0.65 | ~20(196.1) | 105 | 68 | |
8-1.25 | 16 | 10 | 5 | 50 | 20 | 13 | 36.6 | 7 | 11 | 6 | 26 | 36.6 | 0.5 | 5 | 0.95 | ~80(784.5) | 166 | 109 | |
10-1.25 | 20 | 12 | 6 | 52 | 25 | 17 | 38.6 | 7 | 11 | 6 | 28 | 38.6 | 0.5 | 5 | 1.1 | ~80(784.5) | 236 | 157 | |
12-1.25 | 23 | 17 | 7 | 66 | 28 | 19.5 | 49.6 | 9 | 14 | 8 | 36 | 49.6 | 1.0 | 5 | 1.4 | ~440(4315) | 411 | 274 | |
14-1.5 | 23 | 17 | 7 | 66 | 28 | 19.5 | 49.6 | 9 | 14 | 8 | 36 | 49.6 | 1.0 | 5 | 1.4 | ~440(4315) | 402 | 269 | |
16-1.5 | 30 | 22 | 9 | 70 | 35 | 24.5 | 53.6 | 9 | 14 | 8 | 40 | 53.6 | 1.0 | 5 | 1.5 | ~650(6374) | 553 | 372 | |
18-1.5 | 30 | 22 | 9 | 70 | 35 | 24.5 | 53.6 | 9 | 14 | 8 | 40 | 53.6 | 1.0 | 5 | 1.5 | ~650(6374) | 538 | 363 | |
20-1.5 | 38 | 27 | 10 | 88 | 45 | 31.5 | 68.1 | 12 | 18 | 10 | 51 | 68.1 | 1.5 | 5 | 1.9 | ~900(8826) | 1078 | 735 | |
22-1.5 | 38 | 27 | 10 | 88 | 45 | 31.5 | 68.1 | 12 | 18 | 10 | 51 | 68.1 | 1.5 | 5 | 1.9 | ~900(8826) | 1058 | 715 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | [p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Werkstoff (Korpus) | Werkstoff (Bolzen) | Max. Betriebszugdruckkraft (kN) | [U] Fehlstellung (zul.) (mm) | Allowable Angular Deviation (A°) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M3 | 0.5 bis 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.0275 | 0.5 | ±3 | |
55.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M4 | 0.5 bis 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.0765 | 0.5 | ±3 | |
63.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
63.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M6 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.1961 | 0.5 | ±4 | |
74.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
79.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
93.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M10 bis M18] M12 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
93.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M10 bis M18] M14 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
110.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M10 bis M18] M16 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
110.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M18 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
138.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [M20 bis M26] M20 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8.826 | 1.5 | ±5 | |
138.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M20 bis M26] M22 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8.826 | 1.5 | ±5 | |
139.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
155.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
204.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M14 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
256.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M16 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
256.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M18 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
113.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
120.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
150.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M14 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
170.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M16 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
170.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M18 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
46.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M3 | 0.5 bis 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.0275 | 0.5 | ±3 | |
46.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M4 | 0.5 bis 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.0765 | 0.5 | ±3 | |
54.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M5 | 0.5 bis 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.1961 | 0.5 | ±4 | |
54.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M6 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.1961 | 0.5 | ±4 | |
64.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
68.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
81.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M10 bis M18] M12 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
81.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M14 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
97.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M10 bis M18] M16 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
97.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M18 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
120.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M20 bis M26] M20 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8.826 | 1.5 | ±5 | |
120.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [M20 bis M26] M22 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8.826 | 1.5 | ±5 | |
129.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
141.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
191.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M14 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
243.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M16 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
243.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M18 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
103.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
110.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
141.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M14 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
161.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M16 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
161.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M18 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | mit Flansch | Einsatzbereich (Zylinder) | Luftzylinder | Ausführung (Zylinderseite) | rund, Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Montagemethode (aktive Seite) | hexagonal, Innegewinde | Ausführung (extrakurz) | Seitliche Winkelabweichung, Ausführung | Montageausführung | Ausführung mit Flanschbefestigung |
Oberflächenbehandlung | Black Oxide Coating |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Werkstoff (Korpus)
Werkstoff (Bolzen)
[U] Fehlstellung (zul.)(mm)
Allowable Angular Deviation (A°)(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften