Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Form | Material | ||
flach | Rund | |||
MC Nylon | mit Gewinde | PSHMMC | RSHMMC | MC-Nylon Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv. |
Ersatzkunststoff | MCKK | MCRKK | MC Nylon | |
Polyacetal | mit Gewinde | PSHMPA | RSHMPA | PolyacetalWerkstoff: EN 1.4301 Äquiv. |
Ersatzkunststoff | PAKK | PARKK | Polyacetal |
Teilenummer |
PSHMMC20 MCRKK12 |
Teilenummer | L | MxTeilung (Regelgewinde) | MxTeilung (Regelgewinde) | ℓ | SR1 | R2 | F | (g) | ℓ1 | ℓ2 | W | ||
(Ausführung) | D | ||||||||||||
Set flach PSHMMC PSHMPA Rund RSHMMC RSHMPA | Ersatzkunststoff flach MCKK PAKK Rund MCRKK PARKK | 6 | 10 | M3x0.5 | M3x0.5 | 3 | 6 | 1 | 4.5 | 1.5 | 5 | 4 | 5 |
8 | 12 | M4x0.7 | M5x0.8 | 4.5 | 8 | 1 | 6 | 1.5 | 5 | 4 | 7 | ||
10 | 15 | M5x0.8 | M6x1.0 | 7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | ||
12 | 16 | M6x1.0 | M8x1.25 | 8 | 12 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 10 | ||
15 | 20 | M8x1.25 | M10x1.5 | 10 | 16 | 2 | 12 | 2.5 | 6 | 5 | 14 | ||
16 | 20 | M8x1.25 | M10x1.5 | 10 | 16 | 2 | 12 | 2.5 | 6 | 5 | 14 | ||
20 | 25 | M10x1.5 | M12x1.75 | 12 | 20 | 3 | 14 | 2.5 | 8 | 6 | 17 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Werkstoff | Spitzenform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
6.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
7.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat (Replacement Resin) | |
7.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
7.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
7.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
9.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
9.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
6.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
6.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
7.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round (Replacement Resin) | |
7.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
7.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
7.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
8.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
6.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Polyacetal | Flat Type | |
6.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Polyacetal | Flat (Replacement Resin) | |
6.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Polyacetal | Flat Type | |
6.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Polyacetal | Flat Type | |
7.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | Polyacetal | Flat Type | |
7.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Polyacetal | Flat Type | |
6.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Polyacetal | Round Type | |
6.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Polyacetal | Round (Replacement Resin) | |
7.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Polyacetal | Round Type | |
7.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Polyacetal | Round Type | |
7.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | Polyacetal | Round Type | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Polyacetal | Round Type | |
13.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
15.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
17.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
20.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
24.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
24.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
27.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Polyacetal | Flat Type | |
16.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Polyacetal | Flat Type | |
19.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Polyacetal | Flat Type | |
19.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Polyacetal | Flat Type | |
22.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | Polyacetal | Flat Type | |
20.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Polyacetal | Flat Type | |
14.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
16.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
18.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
21.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
24.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
24.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
27.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
15.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Polyacetal | Round Type | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
19.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Polyacetal | Round Type | |
19.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Polyacetal | Round Type | |
22.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | Polyacetal | Round Type | |
25.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | Polyacetal | Round Type |
Loading...
Artikel | Abriebfestigkeit | Gleiteigenschaften | Dimensionsstabilität | Stoßfestigkeit | Flammbeständigkeit | Chemikalienbeständigkeit. | |||
Öl | Säuren | Basen | Organische Lösungsmittel | ||||||
MC Nylon | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | × | ○~△ | ○ |
MC Nylon Elektrische Leitfähigkeit CDR2 | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | × | ○~△ | ○ |
Polyacetal | △ | ○ | ○ | ○ | [UL94] HB Äquiv. | ○ | △~× | ○ | ○ |
Artikel | Zugfestigkeit (bei Umgebungstemperatur) | Dehnung | Biegefestigkeit | Druckfestigkeit | Rockwell-Härte R-Skala | Dauerbetriebstemperatur | Spezifischer Durchgangswiderstand (Ω • cm) | Dichte | Feuchtigkeitsaufnahme | ||
Fließgrenze | 5%-Verformung | Wasser, ausgeglichen | Wasser, 24hs | ||||||||
Testmethode ASTM | D-638 | D-790 | D-695 | D-785 | - | D-257 | D-792 | D-570 | |||
MC Nylon | 96MPa | 30% | 110MPa | 103MPa | 95MPa | 120 | -40 ~ 120°C | 4.2x1015 | 1.16 | 6 | 0.8 |
MC Nylon Elektrische Leitfähigkeit CDR2 | 68MPa | 10% | 117MPa | - | 98MPa | 119 | Raumtemperatur ~120°C | 102x104 | 1.20 | - | - |
Polyacetal | 61MPa | 40% | 89MPa | - | 103MPa | 119 | -45 ~ 95°C | >1014 | 1.41 | 0.7 | 0.22 |
Form | Innengewinde |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Werkstoff
Spitzenform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften