Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
(Ausführung) | Werkstoff Symbol | ||
JSHDS | SP | EN 1.0330 Äquivalent | - |
SPU | chromatiert, III-wertig (klar) | ||
SPK | chromatiert, III-wertig (schwarz) | ||
AM | EN AW-5052 Äquivalent | - | |
AMW | Eloxiert (klar) | ||
AMB | Eloxiert (Schwarz) | ||
SUD | EN 1.4301 Äquivalent(2B) | - |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | L | - | G | - | Bohrungsspezifikationen Code, Nennwert | - | D | ||
(Ausführung) | - | Werkstoff Symbol | ||||||||||||||
JSHDS | - | SUD | - | A100 | - | B80 | - | T2.0 | - | L80 | - | G60 | - | N5 | - | D30 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Auswahl | L | G | Bohrungsspezifikationen | D | |||
(Ausführung) | Werkstoff Symbol | A | B | T | Code/Angabemethode | ||||
JSHDS | SP SPU SPK AM AMW AMB SUD | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | EN 1.0330 Äquivalent (EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt)) 2.3 3.2 4.5 | EN AW-5052 Äquivalent EN 1.4301 Äquivalent 2.0 3.0 4.0 | 1mm Schritte | N (Schraubloch) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Auswahl) | 3~30 (0.5mm-Schritte) | |
M (Innengewinde) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Auswahl) |
N Angegebener Wert | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Durchgangsbohrungs-Ø (d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
JSHDS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-D[3-30/0.5] |
JSHDS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-D[3-30/0.5] |
JSHDS-AMB-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-D[3-30/0.5] |
JSHDS-AMB-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-D[3-30/0.5] |
JSHDS-AMW-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-D[3-30/0.5] |
JSHDS-AMW-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-D[3-30/0.5] |
JSHDS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-D[3-30/0.5] |
JSHDS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-D[3-30/0.5] |
JSHDS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-D[3-30/0.5] |
JSHDS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-D[3-30/0.5] |
JSHDS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-D[3-30/0.5] |
JSHDS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-D[3-30/0.5] |
JSHDS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-D[3-30/0.5] |
JSHDS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-D[3-30/0.5] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Außenmaß A (mm) | Außenmaß B (mm) | Bohrung 1 konfigurierbar, Gewindebohrung [M] (mm) | Bohrung 1 konfigurierbar, Nenn-Ø Schraubendurchgangsbohrung, Auswahl [N] | Durchgangsbohrungs-Ø D (mm) | G (mm) | L (mm) | Plattendicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Not Provided | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 30 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Not Provided | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Black Anodize | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 30 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Black Anodize | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Clear Anodize | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 30 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Clear Anodize | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled)) | Not Provided | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 30 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2.3 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled)) | Not Provided | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2.3 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled)) | Trivalent Chromate (Black) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 30 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2.3 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled)) | Trivalent Chromate (Black) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2.3 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled)) | Trivalent Chromate (White) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 30 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2.3 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled)) | Trivalent Chromate (White) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2.3 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. (2B) | Not Provided | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 30 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. (2B) | Not Provided | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 |
Loading...
Ausführung | Center Symmetrical Type | Ausführung | JSHDS |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Außenmaß A(mm)
Außenmaß B(mm)
Bohrung 1 konfigurierbar, Gewindebohrung [M](mm)
Bohrung 1 konfigurierbar, Nenn-Ø Schraubendurchgangsbohrung, Auswahl [N]
Durchgangsbohrungs-Ø D(mm)
G(mm)
L(mm)
Plattendicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften