Blechverbinder-Montageplatten / ohne Bohrungen / schwere Ausführung / Material wählbar / HRZZA, HUZZA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Flachstangen-Montageplatten/Halterungen/Maß B Frei wählbar:Verwandte bildanzeige
Flachstangen-Montageplatten/Halterungen/Maß B Frei wählbar:Verwandte bildanzeige
TeilenummerMaterialOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
Maß B Frei wählbar
(Flachaluminium)
HRZZA

Maß B konfigurierbar
(Flachstangen mit konfigurierbarer Breite / gewalztes Aluminium)
HUZZA
SCEN 1.1191 Äquiv. (kalt gezogen)-
SCBBrüniert
SCMChemisch vernickelt
AMEN AW-5052 Äquiv.-
AMWEloxiert (klar)
AMBEloxiert (Schwarz)
SUEN 1.4301 Äquiv.-
Für Maß B Frei wählbar (HR□□□), EN AW-5052 Äquiv. ist nicht frei wählbar.

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
HRZZA-SC-A80-B50-T6
HUZZA-AMB-A100-B80-T10
(Ausführung)Teilenummer0.1mm SchritteBT
(Ausführung)Werkstoff SymbolA
Maß B Frei wählbarHRZZASC
SCB
SCM
25.0
~
200.0
16 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
(10)
12
16
19
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
Maß B konfigurierbarHUZZASC
SCB
SCM

SU
25.0
~
200.0
15.0~150.0
(0.1mm-Schritte)
6
9
(10)
12
16
19
AM
AMW
AMB
10.0~200.0
(0.1mm-Schritte)
5
6
8
10
12
15
20
T10 ist nicht frei wählbar für SC(□).
Für SC(□) mit B=16 oder 22 ist T19 nicht frei wählbar.
Für SU mit B als 15 angegeben, sind T10 ~ 19 nicht frei wählbar.
Für SU mit B=20 ist T19 nicht frei wählbar.
 

Optionen

Flachstangen-Montageplatten/Halterungen/Maß B Frei wählbar:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HRZZA-SC-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRZZA-SCB-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRZZA-SCM-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRZZA-SU-A[25-200/0.1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
HUZZA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUZZA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUZZA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUZZA-SC-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUZZA-SCB-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUZZA-SCM-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUZZA-SU-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Außenmaß A
(mm)
Außenmaß B
(mm)
Plattendicke t
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10B Dimension SelectionHRZZAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Not Provided25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19

-

1 9 Arbeitstage 10B Dimension SelectionHRZZAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Black Oxide Coating25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19

-

1 9 Arbeitstage 10B Dimension SelectionHRZZAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Electroless Nickel Plating25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19

-

1 7 Arbeitstage 10B Dimension SelectionHRZZAEN 1.4301 Äquiv.Not Provided25 ~ 20015 ~ 1256 ~ 19

-

1 7 Arbeitstage 10B Dimension ConfigurableHUZZAAluminum Alloy 5000 seriesNot Provided25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20

-

1 19 Arbeitstage 10B Dimension ConfigurableHUZZAEN AW-5052 Äquiv.Black Anodize25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20

-

1 19 Arbeitstage 10B Dimension ConfigurableHUZZAEN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 10B Dimension ConfigurableHUZZAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Not Provided25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

-

1 9 Arbeitstage 10B Dimension ConfigurableHUZZAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Black Oxide Coating25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

-

1 9 Arbeitstage 10B Dimension ConfigurableHUZZAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Electroless Nickel Plating25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

-

1 7 Arbeitstage 10B Dimension ConfigurableHUZZAEN 1.4301 Äquiv.Not Provided25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

Loading...

  1. 1

Technischer Support