Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Material | Oberflächenbehandlung | |
(Ausführung) | Werkstoff Symbol | ||
Maß B Frei wählbar (Flachaluminium) HRJDA Maß B konfigurierbar (Flachstangen mit konfigurierbarer Breite / gewalztes Aluminium) HUJDA | SC | EN 1.1191 Äquiv. (kalt gezogen) | - |
SCB | Brüniert | ||
SCM | Chemisch vernickelt | ||
AM | EN AW-5052 Äquiv. | - | |
AMW | Eloxiert (klar) | ||
AMB | Eloxiert (Schwarz) | ||
SU | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | Bohrungsspezifikation Code, Nennwert | - | K | - | L | - | H | - | D | - | F | - | S | - | G | - | Bohrungsspezifikation Code, Nennwert | - | J | ||
(Ausführung) | - | Werkstoff Symbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRMQA | - | SC | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | Y25 | - | M6 | - | L60 | - | MA6 | ||||||||||||||||||
HUMCC | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y10 | - | W60 | - | Z6 | - | L50 | - | H40 | - | D30 | - | F50 | - | MA6 |
(Ausführung) | Teilenummer | 0.1mm Schritte | B | T | X | Y | W | Bohrungsspezifikation | K | L | F | S | G | Bohrungs-Spezifikation | |||||
(Ausführung) | Werkstoff Symbol | A | Code | Nenn-Ø | Code | Nenn-Ø | DA | 0.5mm | |||||||||||
Maß B Frei wählbar | HRJDA | SC SCB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 (10) 12 16 19 | 0.1mm Schritte | N M Z Bearbeitungsmaße siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung. | 0 (ohne Bohrungen) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 0.1mm Schritte K≤Nx5 | NA MA ZF ZB Bearbeitungsmaße siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung. | 0 (ohne Bohrungen) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | DA | 3 ~ 30 | ||||||
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||||||||||||||
Maß B konfigurierbar | HUJDA | SC SCB SCM SU | 25.0 ~ 200.0 | 15.0~150.0 (0.1mm-Schritte) | 6 9 (10) 12 16 19 | ||||||||||||||
AM AMW AMB | 10.0~200.0 (0.1mm-Schritte) | 5 6 8 10 12 15 20 | |||||||||||||||||
T10 ist nicht frei wählbar für SC(□). Für SC(□) mit B=16 oder 22, T19 ist nicht frei wählbar. | Für SU mit B als 15 angegeben, sind T10 ~ 19 nicht frei wählbar. Für SU mit B=20 ist T19 nicht frei wählbar. | ||||||||||||||||||
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HRJDA-SC-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19] |
HRJDA-SCB-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19] |
HRJDA-SCM-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19] |
HRJDA-SU-A[25-200/0.1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19] |
HUJDA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20] |
HUJDA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20] |
HUJDA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20] |
HUJDA-SC-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19] |
HUJDA-SCB-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19] |
HUJDA-SCM-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19] |
HUJDA-SU-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,10,12,16,19] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Außenmaß A (mm) | Außenmaß B (mm) | Plattendicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | B Dimension Selection | HRJDA | EN 1.1191 Equiv. (cold drawn) | Not Provided | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | B Dimension Selection | HRJDA | EN 1.1191 Equiv. (cold drawn) | Black Oxide Coating | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | B Dimension Selection | HRJDA | EN 1.1191 Equiv. (cold drawn) | Electroless Nickel Plating | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | B Dimension Selection | HRJDA | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 25 ~ 200 | 15 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | B Dimension Configurable | HUJDA | Aluminum Alloy 5000 series | Not Provided | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | B Dimension Configurable | HUJDA | EN AW-5052 Äquiv. | Black Anodize | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | B Dimension Configurable | HUJDA | EN AW-5052 Äquiv. | Clear Anodize | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | B Dimension Configurable | HUJDA | EN 1.1191 Equiv. (cold drawn) | Not Provided | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | B Dimension Configurable | HUJDA | EN 1.1191 Equiv. (cold drawn) | Black Oxide Coating | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | B Dimension Configurable | HUJDA | EN 1.1191 Equiv. (cold drawn) | Electroless Nickel Plating | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | B Dimension Configurable | HUJDA | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Außenmaß A(mm)
Außenmaß B(mm)
Plattendicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften