• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Blechverbinder-Montageplatten / Halterungen / konvex gebogen / BLUZS

Blechverbinder-Montageplatten/Halterungen/konvex gebogen:Verwandte bildanzeige
TeilenummerMaterialOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
BLUZSSPEN 1.0330 Äquivalent
-
SPBBrüniert
SPUchromatiert, III-wertig (klar)
SPKchromatiert, III-wertig (schwarz)
AMEN AW-5052 Äquiv.-
AMWEloxiert (klar)
AMBEloxiert (Schwarz)
SUDEN 1.4301 Äquiv. (2B)-

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T-H-V-S-W-Ausführung S
Spezifikation
Code, Nennwert
-K-L-Y-D-P-R-Ausführung S
Spezifikation
Code, Nennwert
   
(Ausführung)-Werkstoff
Symbol
BLUZS-SUD-A80-B40-T3.0-H40-V50                    
Teilenummer1mm-SchritteAuswahl1mm-Schritte
(Ausführung)Werkstoff SymbolABTHV
BLUZSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
30
~
200
20
~
200
EN 1.0330 Äquivalent
(EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt))

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 Äquiv.


1.5
2.0
3.0
EN 1.4301 Äquiv.


1.5
2.0
3.0
4.0
10
~
100
min
15
~


V≥H
Wenn die angegebene Lage der Bohrung sich in der Nähe der Kanten befindet, kann es zu einer Deformierung der Bohrung kommen, sie wird jedoch entsprechend der Spezifikation innerhalb der Bearbeitungsgrenzen maschinell bearbeitet.

N, NA Bearbeitungsmaße
N, NA Angegebener Wert03456810
Durchgangsbohrungs-Ø (d)(ohne Bohrungen)3.54.55.56.5911

Optionen

Blechverbinder-Montageplatten/Halterungen/konvex gebogen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BLUZS-AM-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUZS-AMB-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUZS-AMW-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUZS-SP-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUZS-SPB-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUZS-SPK-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUZS-SPU-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUZS-SUD-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3,​4]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Außenmaß A
(mm)
Außenmaß B
(mm)
H
(mm)
Plattendicke t
(mm)
V
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.5 ~ 315 ~ 200

-

1 9 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.5 ~ 315 ~ 200

-

1 9 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.5 ~ 315 ~ 200

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Not Provided30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.6 ~ 615 ~ 200

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Black Oxide Coating30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.6 ~ 615 ~ 200

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (Black)30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.6 ~ 615 ~ 200

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (White)30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.6 ~ 615 ~ 200

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.5 ~ 415 ~ 200

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Blechverbinder-Montageplatten/Halterungen/konvex gebogen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung BLUZS

Technischer Support