• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Metallblechplatten / rund / 9 Bohrungen / Material wählbar / Beschichtung wählbar / BFHBE

Metallblechplatten/Rund:Verwandte bildanzeige
TeilenummerMaterialOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
BFHBESPEN 1.0330 Äquivalent
-
SPBBrüniert
SPUchromatiert, III-wertig (klar)
SPKchromatiert, III-wertig (schwarz)
AMEN AW-5052 Äquiv.
-
AMWEloxiert (klar)
AMBEloxiert (Schwarz)
SUDEN 1.4301 Äquiv. (2B)-
Ausführung der Dicke 4.5, 6.0 ist EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelter) Werkstoff.
Keine Angabe möglich für BFHAN, AMW oder AMB.

Spezifikationen

Teilenummer-A-T-D-Q-Code für die Bohrungskonfiguration, Nennwert
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
BFHBE-SUD-A100-T3.0-D60-Q80-N6
Teilenummer1mm-SchritteAuswahlDQBohrungsspezifikationen
(Ausführung)Werkstoff SymbolATCode/Angabemethode
BFHBESP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
30
~
300
EN 1.0330 Äquivalent
(EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt))
1.0
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 Äquiv.


1.5
2.0
3.0

EN 1.4301 Äquiv.

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
3.0
~
270.0

0.5mm-Schritte
D≤Ax0.9
0.1mm SchritteN (Schraubloch)
3, 4, 5, 6, 8, 10
Auswahl
M (Gewindebohrung)
3, 4, 5, 6, 8, 10
Auswahl

N Bearbeitungsmaße
N Angegebener Wert3456810
Durchgangsbohrungs-Ø (d)3.54.55.56.5911

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BFHBE-AM-A[30-300/1]-T[1.5,​2,​3]
BFHBE-AMB-A[30-300/1]-T[1.5,​2,​3]
BFHBE-AMW-A[30-300/1]-T[1.5,​2,​3]
BFHBE-SP-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHBE-SPB-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHBE-SPK-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHBE-SPU-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHBE-SUD-A[30-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Außen-Ø A
(mm)
Plattendicke T
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided30 ~ 3001.5 ~ 3

-

1 9 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize30 ~ 3001.5 ~ 3

-

1 9 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize30 ~ 3001.5 ~ 3

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv. (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Not Provided30 ~ 3001 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv. (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Black Oxide Coating30 ~ 3001 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv. (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Trivalent Chromate (Black)30 ~ 3001 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv. (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Trivalent Chromate (White)30 ~ 3001 ~ 6

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided30 ~ 3001 ~ 4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Metallblechplatten/Rund:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung BFHBE

Technischer Support