• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Positionierstifte / APFS, APFSD / EN 1.6523 Equiv. / TiN / 58-62 HRC / NAAMS APFS / rund / projektilförmig, halbkugelförmig / kleiner Kopf

Positionierstifte / APFS, APFSD / EN 1.6523 Equiv. / TiN / 58-62 HRC / NAAMS APFS / rund / projektilförmig, halbkugelförmig / kleiner Kopf

Konfigurierbar in [Kopfform] " Rechteckig, für rundes Loch ", abgerundet (halbrund)



MISUMI erstellt Positionierstifte, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Eine optimale Bauteileinführung wird ermöglicht durch die Kopfform, die in " Rechteckig, für rundes Loch " und abgerundet (halbrund) wählbar ist.

  • Neue Produkte

(i)Hinweis

  • Bitte beachten Sie, dass TiN beschichtete Positionierstifte ab dem 01. Oktober 2023 abgekündigt werden.
[NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige Kopfspitze
Spitzenformauswahl
A
Form
Zylinder [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige
B
Form
Halbzylinder [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige
C
Form
Kugel [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige

 

Ausführung Oberflächenbearbeitung Kopfform Material Härte
APFS P -Flach
T -TiN
Rund 1.6523-äquiv. Aufgekohlt
58 – 62 HRC
(Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen)
APFSD Rautenförmig


Toleranz

Abmaße Toleranz Behandlung Geometrisch
0,0 ± 0,3 6,0 μm [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige 0,015 T.I.R
bis Datum A & B
0,00 ± 0,03 3,0 μm [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige
0,000 ± 0,015 1,6 μm [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige 0,03 T.I.R

Spezifikationen

NAAMS konfigurierbar

Artikelnummer   A
                   
Ausführung   Beschichtung   Anschlusstyp   Spitzenform   Kopfdurchmesser D  
APFS   T   T   B - D16,15 - A69
APFSD   P   B   A - D6,05 - A25


NAAMS, konfigurierbar (A&D konfigurierbar)

Ausführung Beschichtung Anschlusstyp Spitzenform ØD (0,01mm Inc.) A Führungslänge
(0,1 mm Inc.)
W B Rad C Rad
Durchm. Tol. h6
APFS Rund
APFSD Rautenförmig
P -Flach
T -TiN
B -Schraubenbefestigung
T -Set-Schraube
A

B

C
6,00 – 6,99 +0,000
-0,009
10,0 – 60,0 2,0 1,0

A
C = D x 3,0 (Ø ≤ 16)
C = D x 2,0 (Ø > 16)
B
C = D x 1,5 (Ø ≤ 16)
C = D x 1,0 (Ø > 16)
C

C = D x 0,5

7,00 – 7,99 10,0 – 70,0 2,0
8,00 – 8,99 10,0 – 80,0 3,0
9,00 – 9,99 10,0 – 90,0 3,0
10,00 – 17,99 +0,000 -0,011 10,0 – 100,0 4,0-5,0
18,00 – 20,00 +0,000 -0,013 2,0

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
APFSDPBA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPBB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPBC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPTA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPTB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPTC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPBA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPBB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPBC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPTA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPTB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPTC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEinlassseite, Spitzenform Schaftform Spitzenart im Einsatzführungsbereich Länge A Führungsbereich
(mm)
D
(mm)

-

1 12 Arbeitstage 10Rechteckig, für rundes LochSchraubmontageProjektil (Standard NAAMS)10 ~ 1005 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10Rechteckig, für rundes LochSchraubmontageHalb-Projektil10 ~ 1005 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10Rechteckig, für rundes LochSchraubmontageRund R10 ~ 1005 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10Rechteckig, für rundes LochStellschraubmontageProjektil (Standard NAAMS)10 ~ 1005 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10Rechteckig, für rundes LochStellschraubmontageHalb-Projektil10 ~ 1005 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10Rechteckig, für rundes LochStellschraubmontageRund R10 ~ 1005 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10RundSchraubmontageProjektil (Standard NAAMS)10 ~ 1005 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10RundSchraubmontageHalb-Projektil10 ~ 1005 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10RundSchraubmontageRund R10 ~ 1005 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10RundStellschraubmontageProjektil (Standard NAAMS)10 ~ 1005 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10RundStellschraubmontageHalb-Projektil10 ~ 1005 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10RundStellschraubmontageRund R10 ~ 1005 ~ 20

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

P/N-Kennzeichnung
[NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Kopf konfigurierbar Führungsbereich und Kopf konfigurierbar Standardausführung Mit Bund Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Technischer Support