Konfigurierbar in [Kopfform] " 4-flächig, für quadratisches Loch ", abgerundet (halbrund)
Die Positionierstifte von MISUMI dienen der exakten Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Die Kopfform ist in " 4-flächig, für quadratisches Loch " oder abgerundet (halbrund) wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kopfspitze
|
Ausführung | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte |
APFEL | P -Flach T -TiN |
1.6523-äquiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | 0,015 T.I.R bis Datum A & B |
|
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | 0,03 T.I.R |
NAAMS konfigurierbar
Artikelnummer | A | |||||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | E-Flach | F-Flach | ||||||
APFEL | T | B | E19,05 | - | F19,05 | - | A12 | |||
APFEL | P | B | E21,58 | - | F20,08 | - | A95 |
NAAMS konfigurierbar (A & E konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | E-Flach (0,01 mm Inc.) |
F-Flach (0,01 mm Inc.) |
A Führungslänge (1 mm Inc.) |
D Durchmesser |
B Rad | C Rad |
APFEL | P -Flach T -TiN |
A B C |
19,00 – 25,00 | 19,00 – 25,00 | 15 – 100 | D = E/F+0,40 | 2,0 | A C = D x 3,0 (Ø ≤ 16) C = D x 2,0 (Ø > 16) |
B C = D x 1,5 (Ø ≤ 16) C = D x 1,0 (Ø > 16) |
||||||||
C C = D x 0,5 |
Hinweis: Durchmesser D wird für die Größe E- oder F-Flach berechnet (jeweils die größere)
Falls D ≤ 20 ist, ist Flach nicht verfügbar
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
APFELPA-E[19-25/0.01]-F[19-25/0.01]-A[15-100/1] |
APFELPB-E[19-25/0.01]-F[19-25/0.01]-A[15-100/1] |
APFELPC-E[19-25/0.01]-F[19-25/0.01]-A[15-100/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Länge A Führungsbereich (mm) | E Flach (mm) | F Flach (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Projektil (Standard NAAMS) | 15 ~ 100 | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Halb-Projektil | 15 ~ 100 | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rund R | 15 ~ 100 | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 |
Loading...
P/N-Kennzeichnung
Einlassseite, Spitzenform | 4-flächig, für quadratisches Loch | Schaftform | Schraubmontage | Kopf konfigurierbar | Führungsbereich und Kopf konfigurierbar |
---|---|---|---|---|---|
Standardausführung | Ohne Bund | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Länge A Führungsbereich(mm)
E Flach(mm)
F Flach(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften