• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Positionierstifte / ARP / EN 1.6523 Equiv. / TiN / 58-62 HRC / NAAMS ARP / rund / projektilförmig, halbkugelförmig / großer Kopf / Querbohrung

Positionierstifte / ARP / EN 1.6523 Equiv. / TiN / 58-62 HRC / NAAMS ARP / rund / projektilförmig, halbkugelförmig / großer Kopf / Querbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Durchmesser] 25 , 19 mm / [Kopfform] gerundet, abgerundet (halbrund)



Die Positionierstifte von MISUMI sind unverzichtbar für die präzise Ausrichtung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Der Kopfdurchmesser liegt bei 25 , 19 mm. Die Kopfform ist in gerundet oder abgerundet (halbrund) wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.




Herstellerdetails:
Für die Positionierung von Werkstücken mit Prozessgreifern
  • Neue Produkte

(i)Hinweis

  • Bitte beachten Sie, dass TiN beschichtete Positionierstifte ab dem 01. Oktober 2023 abgekündigt werden.
[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Verwandte bildanzeige Kopfspitze
Spitzenformauswahl
A
Form
Zylinder [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Verwandte bildanzeige
B
Form
Halbzylinder [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Verwandte bildanzeige
C
Form
Kugel [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Verwandte bildanzeige


[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Verwandte bildanzeige

 

Ausführung Oberflächenbearbeitung Material Härte
ARP NAAMS-Standard Keine -Flach
T -TiN
1.6523-äquiv. Aufgekohlt
58 – 62 HRC
(Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen)
ARPRL A konfigurierbar P -Flach
T -TiN


Toleranz

Abmaße Toleranz Behandlung Geometrisch
0,0 ± 0,3 6,0 μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Verwandte bildanzeige 0,015 T.I.R
bis Datum A & B
0,00 ± 0,03 3,0 μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Verwandte bildanzeige
0,000 ± 0,015 1,6 μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Verwandte bildanzeige 0,03 T.I.R

Spezifikationen

Standard-NAAMS

Artikelnummer
                 
Ausführung   Kopfdurchmesser D Angabe   A Führungslänge Angabe   Einziehbar   Beschichtung
ARP   19   4   R    
ARP   25   0   R   T


NAAMS konfigurierbar

Artikelnummer   A
               
Ausführung   Beschichtung   Spitzenform   Kopfdurchmesser D Angabe  
ARPRL   P   A   19 - A42
ARPRL   T   C   25 - A99


Standard-NAAMS

Ausführung Kopfdurchmesser D
Angabe (Ist)
A Führungslänge Einziehbar Beschichtung B Rad C Rad
15
mm
20
mm
30
mm
40
mm
50
mm
60
mm
70
mm
80
mm
90
mm
100
mm
ARP (Bohrung -0,28) 19 (18,72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R- Einziehbar Keine -Flach
T- TiN
2,0 38,0
25 (24,72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2,0 50,0


NAAMS konfigurierbar (A konfigurierbar)

Ausführung Beschichtung Spitzenform Kopfdurchmesser D
Angabe (Ist)
A Führungslänge
(1 mm Inc.)
B Rad C Rad
Spitze A Spitze B Spitze C
ARPRL
(Bohrung-0,28)
P-Flach
T- TiN
A
B
C
19 (18,72) 5 – 100 2,0 38,0 19,0 D/2
25 (24,72) 50,0 25,0 D/2

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ARP190R
ARP191R
ARP192R
ARP193R
ARP194R
ARP195R
ARP196R
ARP197R
ARP198R
ARP199R
ARP250R
ARP251R
ARP252R
ARP253R
ARP254R
ARP255R
ARP256R
ARP257R
ARP258R
ARP259R
ARPRLPA19-A[5-100/1]
ARPRLPA25-A[5-100/1]
ARPRLPB19-A[5-100/1]
ARPRLPB25-A[5-100/1]
ARPRLPC19-A[5-100/1]
ARPRLPC25-A[5-100/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKopf konfigurierbar Spitzenart im Einsatzführungsbereich Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)
(mm)
Länge A Führungsbereich
(mm)

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.72)95

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.72)10

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.72)15

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.72)25

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.72)35

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.72)45

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.72)55

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.72)65

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.72)75

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.72)85

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.72)95

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.72)10

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.72)15

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.72)25

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.72)35

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.72)45

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.72)55

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.72)65

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.72)75

66.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.72)85

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarProjektil (Standard NAAMS)19 (18.72)5 ~ 100

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarProjektil (Standard NAAMS)25 (24.72)5 ~ 100

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarHalb-Projektil19 (18.72)5 ~ 100

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarHalb-Projektil25 (24.72)5 ~ 100

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarRund R19 (18.72)5 ~ 100

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarRund R25 (24.72)5 ~ 100

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

P/N-Kennzeichnung
[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Einlassseite, Spitzenform Rund Schaftform Zylindermontage Ausführung ARP
Rundloch-/Langloch-Maß Rundloch -0.28 Standardausführung Ohne Bund Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Technischer Support