Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Standard NAAMS
|
Konfigurierbar NAAMS
|
Standard NAAMS
Hinweis: Siehe Tabelle unten für weitere Einzelheiten |
Konfigurierbar NAAMS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard NAAMS
|
Konfigurierbar NAAMS
|
Standard NAAMS
|
Konfigurierbar NAAMS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard NAAMS
M10 (M10 x 1,5 Gewindebohrung)
M8 (M8 x 1,25 Gewindebohrung) |
Konfigurierbar NAAMS
N- Durchgangsbohrung, N9 für M8 Schrauben, N11 für M10 Schrauben |
Konfigurierbar NAAMS
Code | Beschreibung | Spez. |
CH | Zusätzliche 45° Fase | 8 (W=25) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
APR3F25-T[20,24]-B[35-120/0.01]-L[35-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H] |
APR3F25-T[20,24]-B[35-120/0.01]-L[35-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B Länge (0.01-mm-Stufen) (mm) | D Bohrungsauswahl | L Länge (1-mm-Stufen) (mm) | N/M Bohrungsauswahl | Serie/Dicke (T) - konfigurierbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 39 Arbeitstage | 35 ~ 120 | D6F / D6H / D8F / D8H | 35 ~ 120 | 8 ~ 10 | 20 ~ 24 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 35 ~ 120 | D6F / D6H / D8F / D8H | 35 ~ 120 | 9 ~ 11 | 20 ~ 24 |
Loading...
Standard oder konfigurierbar | Konfigurierbar | Anzahl Löcher | 3 Löcher | Position Löcher | Loch vorne |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | 1.0038-äquiv. | Oberflächenbehandlung | Brünierung | Breite (W) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B Länge (0.01-mm-Stufen)(mm)
D Bohrungsauswahl
L Länge (1-mm-Stufen)(mm)
N/M Bohrungsauswahl
Serie/Dicke (T) - konfigurierbar(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften