• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[NAAMS] Führungswinkel L-Form Einführschräge nicht befestigungsseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[NAAMS] Rough Locator L-Shape Inside:Verwandte bildanzeige

Ausführung Material Behandlung
ARL_ _ _R 1.0038-äquiv. -
ARL_ _ _RH 1.0038-äquiv. Aufgekohlt und gehärtet, 58-62 Rc, 1,0-1,5 mm tief.


Toleranz

Abmaße Fabrikation Bearbeitung
0,0 ± 1,5 ± 0,3

Spezifikationen

Artikelnummer
     
Ausführung   Spezifikationen
ARL   75R
ARL   151RH


Standard-NAAMS Grobzentrierer

Ausführung A Längenauswahl / Material T W S
75,0 mm 100,0 mm 125,0 mm 150,0 mm 175,0 mm 200,0 mm 225,0 mm 250,0 mm
ARL 075R 100R 125R 150R 175R 200R 225R 250R 9,0-10,0 32,0 10,5-11,0
075RH 100RH 125RH 150RH 175RH 200RH 225RH 250RH 9,0-10,0 32,0 10,5-11,0
076R 101R 126R 151R 176R 201R 226R 251R 6,0-7,0 19,0 9,0-9,5
076RH 101RH 126RH 151RH 176RH 201RH 226RH 251RH 6,0-7,0 19,0 9,0-9,5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ARL075R
ARL075RH
ARL076R
ARL076RH
ARL100R
ARL100RH
ARL101R
ARL101RH
ARL125R
ARL125RH
ARL126R
ARL126RH
ARL150R
ARL150RH
ARL151R
ARL151RH
ARL175R
ARL175RH
ARL176R
ARL176RH
ARL200R
ARL200RH
ARL201R
ARL201RH
ARL225R
ARL225RH
ARL226R
ARL226RH
ARL250R
ARL250RH
ARL251R
ARL251RH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge A
(mm)
Oberflächenbehandlung Breite W
(mm)

33.98 €

1 8 Arbeitstage 75Nicht gehärtet32

29.62 €

1 8 Arbeitstage 75Gehärtet32

16.14 €

1 8 Arbeitstage 75Nicht gehärtet19

29.62 €

1 8 Arbeitstage 75Gehärtet19

33.98 €

1 8 Arbeitstage 100Nicht gehärtet32

29.62 €

1 8 Arbeitstage 100Gehärtet32

16.14 €

1 8 Arbeitstage 100Nicht gehärtet19

29.62 €

1 8 Arbeitstage 100Gehärtet19

33.98 €

1 8 Arbeitstage 125Nicht gehärtet32

45.23 €

1 8 Arbeitstage 125Gehärtet32

16.14 €

1 8 Arbeitstage 125Nicht gehärtet19

29.62 €

1 8 Arbeitstage 125Gehärtet19

33.98 €

1 8 Arbeitstage 150Nicht gehärtet32

29.62 €

1 8 Arbeitstage 150Gehärtet32

16.14 €

1 8 Arbeitstage 150Nicht gehärtet19

29.62 €

1 8 Arbeitstage 150Gehärtet19

33.98 €

1 8 Arbeitstage 175Nicht gehärtet32

29.62 €

1 8 Arbeitstage 175Gehärtet32

16.14 €

1 8 Arbeitstage 175Nicht gehärtet19

29.62 €

1 8 Arbeitstage 175Gehärtet19

33.98 €

1 8 Arbeitstage 200Nicht gehärtet32

29.62 €

1 8 Arbeitstage 200Gehärtet32

16.14 €

1 8 Arbeitstage 200Nicht gehärtet19

29.62 €

1 8 Arbeitstage 200Gehärtet19

33.98 €

1 8 Arbeitstage 225Nicht gehärtet32

29.62 €

1 8 Arbeitstage 225Gehärtet32

16.14 €

1 8 Arbeitstage 225Nicht gehärtet19

29.62 €

1 8 Arbeitstage 225Gehärtet19

33.98 €

1 8 Arbeitstage 250Nicht gehärtet32

29.62 €

1 8 Arbeitstage 250Gehärtet32

16.14 €

1 8 Arbeitstage 250Nicht gehärtet19

29.62 €

1 10 Arbeitstage 250Gehärtet19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form L Form innen Kunststoffführung Ohne Kunststoff

Technischer Support