Stifte für Body in White Teile mit großem Kopf

Teilenummer Hier finden Sie die Teilenummern zu dem gesuchten Artikel
Stifte für Body in White Teile mit großem Kopf:Verwandte bildanzeige
Spitzenform Auswahl
F
Form
Projektil

Stifte für Body in White Teile mit großem Kopf:Verwandte bildanzeige

C=Dx2.0

B
Form
Halbprojektil

Stifte für Body in White Teile mit großem Kopf:Verwandte bildanzeige

C=Dx1.0 (Ø>16)

C
Form
Halbkugel

Stifte für Body in White Teile mit großem Kopf:Verwandte bildanzeige

C=Dx0.5

 Stifte für Body in White Teile mit großem Kopf:Verwandte bildanzeige


* Bei D <= 25 ist der Schulterdurchmesser = D
  

Typ

Oberflächenbehandlung

Ausführung

Werkstoff

Härte

APML

P-Unbehandelt

R-Rainbow DLC
(Diamond like carbon)

Rund

1.7242 equiv

Einsatzgehärtet 55~ HRC
(EHT 0.5 +0.2)

APMLD

Diamantförmig

 

  
   

Toleranzen:

 Stifte für Body in White Teile mit großem Kopf:Verwandte bildanzeige Stifte für Body in White Teile mit großem Kopf:Verwandte bildanzeige

0.015 A & B

Stifte für Body in White Teile mit großem Kopf:Verwandte bildanzeige

0.03

Oberfläche:

Geschliffen 0.8µm (6.3, 3.2)

 

Spezifikationen

Bestellbeispiel (Konfigurierbare Stifte für Body in White Teile):

Teilenummer
 
A
                   
Typ
 
Beschichtung
  Form des Halteteils  
Spitzenform
 
Durchmesser
 
                     
APML
 
R
 
C
 
F
-
D24.85
-
A40
                     
APMLD
 
P
 
U
 
C
-
D35.42
-
A60.5


 
 Kanfigurierbarer Body in White Stift

Typ

Beschichtung

Form des Halteteils

Spitzenform

ØD (0.01mm Inkr.)

A Führungslänge (0.5 mm Inkr.)

W
(mm)

B Rad.

C Rad.

Durchmesser

Toleranz

APML (Rund)


APMLD (Rautenförmig)

P-Unbehandelt


R-Rainbow DLC (Diamond like carbon)

V-Außengewinde
C-Innengewinde
U-für Madenschraube

F

B

C

24.00 - 30.00

+0.00/-0.05

5.0 - 80.0

8.0

D/4

F
C=Dx2.0
B
C=Dx1.0 (Ø>16)
C
C=Dx0.5

30.01 - 40.00

8.0-9.0

 

Grundlegende Informationen

Standardausführung Positionierstifte für Vorrichtungen – ohne Bund Werkstoff EN 1.7242 Äquiv. Wärmebehandlung aufgekohlt
Konzentrizität Standardklasse Ø0.03 Einlassseite, Toleranz Standardklasse 0/-0.05

Konfigurieren

Zurücksetzen

Suchergebnisse durch Auswahl der Spez./Maße einschränken

Eingeschränkte Suche durch Präzisierung der Lieferzeit

  • Lieferzeit

    • Alle Produkte
    • 10 Tage oder weniger
    • 16 Tage oder weniger

Technischer Support