Strapping Band Fixture (Heat-Resistant) 【100 Stk. pro Packung】

Strapping Band Fixture (Heat-Resistant)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Hitzebeständige Kabelbinderhalterung. -Material: Nylon 46 (UL94V-0)

· It is a fixture with the heat resistance temperature of 150°C.
· Please use it in combination with the heat resistant band ALT.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DK-1.5EXH-100P

Weitere Informationen

Material46 Nylon, UL94-V0
Operating Temperature Range−40°C ~ +150°C
ColorGreen
Strapping Band Fixture (Heat-Resistant):Related Image
Teilenummer
DK-1.5EXH-100P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

47.14 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 46 Nylon (UL94V-0) Mounting Hole Diameter φ(mm) 4.4 Fixing System Screw Fastening Type
Color Green

Sie befinden sich auf der Seite für Strapping Band Fixture (Heat-Resistant) , die Teilenummer ist DK-1.5EXH-100P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DK-1.5EXH-100P.

Technischer Support