• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MKB Series Insulation Cover【2 Stk. pro Packung】

MKB Series Insulation Cover

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MKB10-CB-2P

Marke: MISUMI

Preis: 14.25

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


● Common use insulation cover for MKB10, 20 and 30.
● Offered in 2 pieces/pack units.
● Mass: 90 g

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MKB10-CB-2P

Spezifikationen

MKB Series Insulation Cover:Related Image

1 Pack Unit Contains 2 Pieces

Weitere Informationen

MKB Series Insulation Cover:Related Image

■Cover Length Calculation Method

M38.8 mm x (Number of Poles) + 2.5 mm
M3.510.5 mm x (Number of Poles) + 2.5 mm
M413 mm x (Number of Poles) + 2.5 mm

Teilenummer
MKB10-CB-2P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.25 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Jumper Strip Shape Y Model Suitable Series MT Product Description MKB10, 20, 30 Common

Sie befinden sich auf der Seite für MKB Series Insulation Cover, die Teilenummer ist MKB10-CB-2P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MKB10-CB-2P.

Technischer Support