Misumi, Waterproof, Single-Lever Pedestal (for Panel Mount)

Misumi, Waterproof, Single-Lever Pedestal (for Panel Mount)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] MIAutomatenstahlIs origineller, preiswerter, äußerst zuverlässiger, umweltbeständiger und wasserdichter Einhebelsockel. Es handelt sich um einen wasserdichten Sockel, an den Steckverbinder jeder Serie entsprechend der Anzahl der Kontakte angeschlossen werden können. Vollständig kompatibel mit den Produkten der wichtigsten Steckverbinderhersteller. Das Verbinden und Trennen vom Gegenstecker kann mit einer einzigen Hebelbewegung durchgeführt werden, was das Anbringen/Entfernen erleichtert. Die gesamte Haube ist aus Aluminiumdruckguss gefertigt, was ihr eine hervorragende Festigkeit verleiht. Verbunden mit einer 1-Hebel-Kabelbuchse.
  • IP65
  • For Power Supply
  • Connection between Boards
  • Lever Lock

● This is a waterproof panel base, which can be incorporated in connectors of each series, depending on the number of pins.
● Fully compatible with leading connector manufacturers!
● Attachment and detachment of the mating connector is performed with a single lever operation, so it can be inserted and removed easily.
● The entire hood is made of aluminum die-cast, so it has excellent strength.


· The mating joint is a cable attachment model hood with one lever.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Misumi, Waterproof, Single-Lever Pedestal (for Panel Mount):Related Image

Model NumberCompatible Hood
Type
M1DP-06-06B
E Type
M1DP-10-10B
M1DP-16-16B
M1DP-24-24B
M1DPF-06-06B
E Type
(With Lid)
M1DPF-10-10B
M1DPF-16-16B
M1DPF-24-24B
M1DPP-03-03AA Type
M1DPA-03-03A
M1DPA-03-10A
M1DPA-03-16A

Weitere Informationen

Misumi, Waterproof, Single-Lever Pedestal (for Panel Mount):Related Image

Combination Table

Model NumberCompatible Hood
Type
Base
Type
Compatible Connector Number of Cores
E Type (Screw Type)E Type (Crimp Type)A TypeD TypeDD Type
M1DP-06-06BE TypeWithout Lid66--24
M1DP-10-10B1010--42
M1DP-16-16B1616--72
M1DP-24-24B2424---
M1DPF-06-06BE TypeWith Lid66--24
M1DPF-10-10B1010--42
M1DPF-16-16B1616--72
M1DPF-24-24B2424---
M1DPP-03-03AA Type----7-
M1DPA-03-03A--3--
M1DPA-03-10A--1015-
M1DPA-03-16A--1625-

Teilenummer
M1DP-06-06B
M1DP-10-10B
M1DP-16-16B
M1DP-24-24B
M1DPA-03-03A
M1DPA-03-10A
M1DPA-03-16A
M1DPF-06-06B
M1DPF-10-10B
M1DPF-16-16B
M1DPF-24-24B
M1DPP-03-03A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Protection function (environmentally resistant) Representative Standard Compatible Hood Model Han-E Model Equivalent
(Core)
Han-EE Type Equivalent
(Core)
Han-D Model Equivalent
(Core)
Han-DD Type Equivalent
(Core)
Compatible Connector

14.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Verfügbar] Yes-E Model610-24-

17.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Verfügbar] Yes-E Model1018-42-

18.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Verfügbar] Yes-E Model16324072-

21.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Verfügbar] Yes-E Model244664108-

6.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Verfügbar] IP65CEA Model----MSCR-A03-SP, MSCR-A03-SF,

15.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Verfügbar] IP65CEA, D Model----MSCR-A10-SP, MSCR-A10-SF, MCON-D15-SP, MCON-D15-SF

22.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Verfügbar] IP65CEA, D Model----MSCR-A16-SP, MSCR-A16-SF, MCON-D25-SP, MCON-D25-SF

21.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Verfügbar] Yes-E Model610-24-

24.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Verfügbar] Yes-E Model1018-42-

26.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Verfügbar] Yes-E Model16324072-

29.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Verfügbar] Yes-E Model244664108-

4.96 €

2 5 Arbeitstage [Verfügbar] IP65CED Model----MCON-D07-SP, MCON-D07-SF

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Square Type Connector series initials G / H / I G·H·I Für Hochleistungsanwendungen

Technischer Support