Binding Tool Cable Ties

Binding Tool Cable Ties

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Binding tool to tighten and cut the nylon binding band

● This is a bundling tool that can be used for nylon binding bands with a width 2.5mm ~ 4.8mm
● The binding band is cut after tightening.


· Caution is needed when tightening. If the bundle is too loose, wires may slip out from the bundle, and if it is too tight, the wire coating may be damaged.
· Bundling is optimal when the band can be rotated on the wires, but it holds and does not come off in the lateral direction.
· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CTS-T

Spezifikationen

Binding Tool Cable Ties:Related Image

Model NumberWeight
CTS-T270g

Teilenummer
CTS-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features Standard Model Suitable Cable Tie Width For Width 2.5mm ~ 4.8mm

Sie befinden sich auf der Seite für Binding Tool Cable Ties, die Teilenummer ist CTS-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CTS-T.

Technischer Support