Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model | No. | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | Mounting Screw | Thread Exterior (mm) | Mounting Hole Diameter (mm) | SW | A | B | C | D | Weight (g) | Compatible Plate Thickness (mm) |
CRMPS | PF14-3053 | Ø3 ~ 5.3 | PF1/4 | 13.16 | 13.2 ~ 13.4 | 17 | 18.8 | 8 | 15 | 4 | 27 | 3mm or less |
PF14-4578 | Ø4.5 ~ 7.8 | 26 | ||||||||||
PF38-60100 | Ø6 ~ 10 | PF 3/8 | 16.67 | 16.7 ~ 16.9 | 22 | 24 | 9 | 17.5 | 4.5 | 47.5 | ||
PF12-90140 | Ø9 ~ 14 | PF1/2 | 20.96 | 21 ~ 21.2 | 26 | 28 | 9.5 | 19 | 65.5 | 3.5mm or less | ||
PF34-140180 | Ø14 ~ 18 | PF3/4 | 26.44 | 26.5 ~ 26.8 | 32 | 35 | 12 | 21 | 95.5 | 6mm or less | ||
PF1-180250 | Ø18 ~ 25 | PF1 | 33.25 | 33.3 ~ 33.6 | 41 | 43 | 12.5 | 23 | 5 | 161.5 |
Material | Stainless A2 (Body, Lock Nut, Seal Nut) |
EPDM (Washer, Seal) | |
66 Nylon (Claw) UL94V-2 | |
Protective Structure | IP68 |
Operating Temperature Range | -40 ~ 100°C |
Color | Silver |
Teilenummer
|
---|
CRMPS-PF1-180250 |
CRMPS-PF12-90140 |
CRMPS-PF14-3053 |
CRMPS-PF14-4578 |
CRMPS-PF34-140180 |
CRMPS-PF38-60100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | Mounting Screw | Mounting Bore Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 18 ~ 25 | PF1 | 33.6mm | ||
57.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 9 ~ 14 | PF1/2 | 21.2mm | ||
38.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 3 ~ 5.3 | PF1/4 | 13.4mm | ||
38.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 4.5 ~ 7.8 | PF1/4 | 13.4mm | ||
76.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 14 ~ 18 | PF3/4 | 26.8mm | ||
45.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 6 ~ 10 | PF3/8 | 16.9mm |
Loading...
Material (Main Body) | Stainless Steel A2 | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 100 | Color | Silver |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable Electric Wire Diameter(mm)
Mounting Screw
Mounting Bore Diameter(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften