Hersteller-Teilenummer: KBOXDSK-40
Marke: MISUMI
Preis: 12.12 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Material | Stainless Steel |
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KBOXDSK-40
Teilenummer
|
---|
KBOXDSK-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
12.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage |
Loading...
Characteristics | Screw-Fastened Model | Material | Stainless Steel | Body Board Thickness(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Size Width(mm) | 30 | Sizes Vertical(mm) | 28 | Special Notes | Add-On Bracket for Locking |
Quantity of Packs(Pcs.) | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für KBOX-Series Dedicated Accessory Locking Bracket, die Teilenummer ist KBOXDSK-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBOXDSK-40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften