• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Cable Connector (Sealed with Slit)

Cable Connector (Sealed with Slit)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Das Dichtungsteil ist mit Schlitzen versehen und eignet sich daher für Kabelbäume mit kompakten Steckern, wie z. B. LAN-Kabel.

● Cable gland that contains a slit in the seal part.
● It is effective in harness wiring with compact connectors such as LAN cable.
● It can also be mounted on unthreaded panels by using the supplied lock nut.
● It is IP67 protective structure compliant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Connector (Sealed with Slit):Related Image

ModelNo.ColorApplicable Electric Wire
Diameter (mm)
Minimum Hole
Diameter * (mm)
SWABCDWeight
(g)
Mounting ScrewMounting Hole Diameter
(mm)
Compatible Plate Thickness
CRMPMSM20-4066B
(Black)
Ø4 ~ 6.6142730.41521.25.521M20
(P = 1.5)
20.0 ~ 20.37mm or less
M20-60100Ø6 ~ 10.019
* Use it as a guideline for passing connectors.

Weitere Informationen

Cable Connector (Sealed with Slit):Related Image

Cable Connector (Sealed with Slit):Related Image

Cable Connector (Sealed with Slit):Related Image

Specifications
Material66 Nylon (Body, Claw, Lock Nut, Seal Nut) UL94V-2
EPDM (Washer, Seal)
Protective StructureIP67
Operating Temperature Range-40 ~ 105°C
ColorBlack
Teilenummer
CRMPMS-M20-4066-B
CRMPMS-M20-60100-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable Electric Wire Diameter
(mm)

4.67 €

2 5 Arbeitstage 10Ø 4 ~ 6.6

3.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 6 ~ 10.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) 66 Nylon Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 105 Mounting Screw M20 (P = 1.5)
Color Black Mounting Bore Diameter(mm) 20 ~ 20.3

Technischer Support