Hersteller-Teilenummer: MSHT-A06
Marke: MISUMI
Preis: 218.63 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSHT-A06
Model | Compatible Series | Compatible Contacts | Contact Type | Compatible Wire | Weight (g) | ||
AWG | Conductor Section Area mm2 | Sheath Outer Diameter Ømm | |||||
MSHT-A06 | EI | 170430-1 | Male (Pin) | 30 ~ 26 | 0.05 ~ 0.15 | 1.0 ~ 1.4 | 600 |
170429-1 | 26 ~ 20 | 0.14 ~ 0.52 | 1.1 ~ 1.9 | ||||
170205-1 | Female (Socket) | 30 ~ 26 | 0.05 ~ 0.15 | 1.0 ~ 1.4 | |||
170204-1 | 26 ~ 20 | 0.14 ~ 0.52 | 1.1 ~ 1.9 |
Applicable Type | EI Connector | Product Classification | Crimping Tool |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für EI Connector Original Manual Crimpers, die Teilenummer ist MSHT-A06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSHT-A06.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften