Hersteller-Teilenummer: MSHT-M01
Marke: MISUMI
Preis: 218.63 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSHT-M01
Model Number | Compatible Series | Compatible Contacts | Contact Type | Compatible Wire | Weight (g) | |
AWG | Conductor Section Area mm2 | |||||
MSHT-M01 | 1625 | 1854TL | Male (Pin) | 28 ~ 22 | 0.08 ~ 0.3 | 600 |
1560TL | 24 ~ 18 | 0.2 ~ 0.75 | ||||
1855TL | Female (Socket) | 28 ~ 24 | 0.08 ~ 0.2 | |||
1561TL | 24 ~ 20 | 0.2 ~ 0.5 |
Applicable Type | 1625 Connectors | Product Classification | Crimping Tool |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für 1625 Connector Original Manual Crimpers, die Teilenummer ist MSHT-M01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSHT-M01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften