Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Size (Total Length) | 260 mm |
Weight | Approx. 650 g |
Teilenummer
|
---|
MTR-TOOL-DO |
MTR-TOOL-DO-5P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
89.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ||
249.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5-piece Set |
Loading...
Applicable Type | Plug-in Model of Connector Terminal | Terminal Shape | Plug-in Type | Compatible Wire Size(AWG) | 22 ~ 14 |
---|---|---|---|---|---|
Product Classification | Crimping Tool | Outer Diameter Dimension(cm/mm) | 260mm | Weight(G) | 650 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Quantity
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften