Hersteller-Teilenummer: PRC05-6RC
Marke: MISUMI
Preis: 0.44 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PRC05-6RC
Model | Compatible Number of Cores | Weight g |
PRC05-6RC | 2,3,5 | 0.7 |
PRC05-9RC | 6,8 | 1.0 |
PRC05-12RC | 12 | 1.3 |
Teilenummer
|
---|
PRC05-6RC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
One-touch Compact Connector (PRCO5)
Material / Finish
Item | Materials | Finish |
---|---|---|
Body Shell | Brass | Nickel-plated |
Contact | Copper Alloy | Nickel Base Gold Plating |
Insulator | Synthetic Resin | - |
Combination Method
Compatible Wire Size
Conductor Section Area mm2 | AWG | |
---|---|---|
Wire Size | 0.2 ~ 0.05 | 24 ~ 30 |
Electrical Properties
Number of Cores | Rated Voltage (V or less) | Rated Current (A or less) | Withstand Voltage (VAC or less for 1 minute) |
Insulation Resistance | Contact Resistance | Insertion and Removal Life | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | ||||||
2 | 300 | 420 | 2 | 900 | 1,000 MΩ or more (500 VDC) |
8 mΩ or less (3 VDC, 1A or less) |
1,000 times or more |
3 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
5 | 150 | 200 | 2 | 500 | |||
6 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
8 | 200 | 280 | 2 | 700 | |||
12 | 300 | 420 | 2 | 900 |
Operating Temperature Range
-25°C ~ +85°CContact Arrangement Diagram
Connector Mounting Hole Outline Drawing
Specifications | For Panel Mounting | Number of Cores(Core) | 2 / 3 / 5 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PRC05 Dust-proof Cap, die Teilenummer ist PRC05-6RC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PRC05-6RC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften