Hersteller-Teilenummer: 57031-6000
Marke: MISUMI
Preis: 46.88 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
57031-6000
Teilenummer
|
---|
57031-6000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
46.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage |
Loading...
5559 / 5557 (4.2mm pitch)
Features
Common Specifications
Item | Contents | |
---|---|---|
Rated Voltage | 600 VAC / VDC (max.) | |
Rated Current | 9 A | |
Withstand Voltage | 1,500 VAC (1 minute) | |
Insulation Resistance | 1,000 MΩ or higher | |
Contact Resistance | After environmental testing | 10 mΩ or less |
Applicable Electric Wire Range | AWG24 ~ 16 (0.2 ~ 1.2 mm2) | |
Compatible Electric Wire Insulation Exterior | 1.3 ~ 3.1 mm | |
Operating Temperature Range | -40 ~ 105°C | |
Compatible Panel Thickness | 0.8 ~ 2.0 mm |
Material
Item | Material | |
---|---|---|
Housing | 5559- * * P-50PS | Nylon 66 (UL94V-2) |
5557- * * R-50PS | ||
5559- * * P-210-50PS | Nylon 66 (UL94V-0) | |
5557- * * R-210-50PS | ||
Housing Color | Common | White |
Crimp Contact | 5558TLS. | Brass / tin plated |
5556TLS | ||
5558PBT3LS | Phosphor bronze / tin plating | |
5556PBT3LS |
About Coupling
Applicable Type | 5559 / 5557 Connectors | Product Classification | Extraction Tool |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften